XQP310

Transportable Stromaggregate XQP310

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
310 kVA
310 kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
220–480 V
220–480 V

Übersicht

Transportables Dieselstromaggregat 310kVA

Dieses Stromaggregat XQP310 erfüllt die Emissionsgrenzwerte der Stufe V (EU). Durch einfaches Umschalten zwischen 50 und 60 Hz bieten beide Modelle eine höhere Flexibilität, wodurch eine einzelne Maschine die Anforderungen verschiedener Lastschwankungen über vielfältige Bereiche und Anwendungen wie Bergbau, Fabrikation, Öl und Gas sowie Bauwesen erfüllen kann.

Vorteile

Standard 500 h Ölwechselintervalle

Maximiert die Laufzeit bis eine routinemäßige Wartung erforderlich ist

Flexibel 3-Wege- Kraftstoffventil

Längere Laufzeit durch Wechsel von Sockeltank zum externen Schüttguttank

Wählbar 50/60 Hz Betrieb

Einfacher Frequenzwechsel über Klemmverbindungen eliminiert geografische Einschränkungen, sodass das Stromaggregat überall dort eingesetzt werden kann, wo es benötigt wird

Produktspezifikationen für XQP310

Nennleistung Hauptstrom 310 kVA 310 kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 220–480 V 220–480 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EU Stufe V EU Stufe V
Motor Cat C9.3 Cat C9.3
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 60 " 1514 mm
Höhe 90 " 2277 mm
Länge 161 " 4085 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 9046 lb 4103 kg
100 % Last 50 Hz 17.7 gal/hr 67.1 l/hr
100 % Last 60 Hz 20.4 gal/hr 77.4 l/hr
75 % Last 50 Hz 13.2 gal/hr 50 l/hr
75 % Last 60 Hz 14.9 gal/hr 56.5 l/hr

XQP310 Standardausrüstung

Cat®-Dieselmotor C9.3B

  • Doppel-Turbolader, luftgekühlter Ladeluftkühler
  • gesteuert durch ECM (Electronic Control Module, Elektroniksteuergerät)

Nachbehandlung

  • Motormontiertes Modul für saubere Emissionen (Clean Emissions Module, CEM)
  • Diesel-Emissionsflüssigkeit (Diesel Emissions Fluid, DEF)

Drehstromgenerator

  • Rahmen LC5114N
  • Isolierung für küstennahe Einsätze

Steuertafel

  • Am Aggregat montierte digitale Steuereinheit XQCP

Luftfilter

  • Hocheffizienter zweistufiger Luftfilter mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt
  • Hohe Umgebungsleistung

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Batterieladegenerator mit integriertem Regler

Kraftstoffsystem

  • 12 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit internem Kraftstoffeinfüllstutzen
  • Motormontierte Primär- und Sekundär-Kraftstofffilter

Vertrieb

  • Separate robuste Stahlgehäuse Steuer- und Verteilbereiche
  • 4-Pol-Hauptschutzschalter, 630 A

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung
  • Abgedichtete Vierteldrehungs-Kompressionsverschlüsse mit Schlüssel. oder Vorhängeschlossfunktion

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie

XQP310 Sonderausrüstung

Steuertafel

  • ComAp InteliGen NTC, Deep Sea 8620, DEIF AGC-4
  • Synchronisierungsfunktionen

Vertrieb

  • CE-Steckdosenbox mit integriertem MCB- und RCBO-Schutz

Kraftstoff-Optionspaket

  • Nach innen gerichtetes montiertes 3-Wege-Ventil für externen Kraftstoffanschluss, elektronische Kraftstoffanzeige und konformer Füllstandgeber

Ablass-Optionspaket

  • Öl- und Kühlmittelablässe am Grundrahmen

Vergleichen Sie XQP310 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310

XQP310
XQP310
XQP310
XQP310

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View

Aktuelle Angebote für  XQP310

Weitere Angebote anzeigen