DE110E2 (50 Hz) | Dieselstromaggregat mit 110 kVA

Diesel-Stromaggregate C4.4 | DE110E2

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
110.0kVA
110.0kVA
Maximale Nennleistung
110.0kVA
110.0kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EU-Stufe II R96
EU-Stufe II R96

Übersicht

DE110E2 | Dieselstromaggregat mit 110 kVA

Das Stromaggregat DE110E2 auf Basis des Dieselmotors C4.4 bietet eine zuverlässige Leistung von 110,0 kVA bei 50 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.
Alle Stromaggregate DE110E2 erfüllen die Emissionsvorschriften der EUIIIa.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C4.4 | DE110E2

Minimale Nennleistung 110.0kVA 110.0kVA
Maximale Nennleistung 110.0kVA 110.0kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EU-Stufe II R96 EU-Stufe II R96
Spannung 220 bis 415 Volt 220 bis 415 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 18.3:1 18.3:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Länge – Maximal 82.2 " 2089 mm
Breite – Maximal 44.1 " 1120 mm
Höhe – Maximal 54.1 " 1375 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert

Drehzahlregelsystem

  • Elektronisches Drehzahlsystem

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch
  • Industrieschalldämpfer

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Sicherheitsschlüssel
  • 4-poliger Schutzschalter
  • Spannung und Spannungseinstellungspotenziometer

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Drehstromgenerator mit LC/M-Rahmen
  • Stillstandheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Automatischer Spannungsregler
  • Kit für Quadratur-P-Bereich

Gehäuse

  • Schalldämmhaube, Stufe 1 und 2
  • Zentraler Hubrahmen
  • Mietpaket
  • SBOX – CEE-Buchsen

Alarme und Abschaltungen

  • Allgemeiner Alarm
  • Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Alarm und Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Motor

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät

Kraftstoffsystem

  • Gebündelter Basistank für mindestens 12 Stunden Betrieb mit 110 % Auslaufschutz

Abgassystem

  • Schalldämpfer für Wohngebiete 25 dBA

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Vergleichen Sie C4.4 | DE110E2 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE110E2 Offen hinten rechts

DE110E2 Offen hinten links

DE110E2 Offen vorne rechts

DE110E2 Offen vorne links

Gehäuse

Gehäuse

DE110E2 Offen hinten rechts
DE110E2 Offen hinten links
DE110E2 Offen vorne rechts
DE110E2 Offen vorne links
Gehäuse
Gehäuse