DE200 GC C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 175 kW

Diesel-Stromaggregate DE200 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
175 ekW
175 ekW
Minimale Nennleistung
175 ekW
175 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 175 ekW

Das Dieselstromaggregat DE200 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 175 ekW bei 60 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Spart bis zu 18% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Zuverlässigkeit geprüft für 500 Stunden

So können Sie bei Bedarf auf den Notstrom zählen

Ersatzteile 98% Auftragserfüllung innerhalb 24 Stunden

Weltweit bestes Produktbetreuungsnetz stellt sicher, dass Ersatzteile für Wartung und Service kurzfristig verfügbar sind

Produktspezifikationen für DE200 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 175 ekW 175 ekW
Minimale Nennleistung 175 ekW 175 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE200 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Batterie
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A

Vergleichen Sie DE200 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE200 GC (60 Hz) zu entdecken.

Tour für DE200 GC (60 Hz) starten
close