Dieselgenerator C32 (50 Hz), nur für den indischen Markt | 1250 kVA

Diesel-Stromaggregate C32 (50 Hz) Nur für den indischen Markt

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1250kVA
1250kVA
Minimale Nennleistung
1010kVA
1010kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate von 1010 bis 1250kVA

Mit ihrer zuverlässigen Leistung von 1010 bis 1250 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate C32 die Anforderungen Ihrer unternehmenskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Stromaggregatoren sind Systeme, die einen niedrigen Kraftstoffverbrauch bieten.

Vorteile

Entwickelt speziell für Indien Vorschriften

Optimiert für 8% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

integriert Cat Steuersystem

Für Motor- und Drehstromgeneratorleistung ausgelegt

Produktspezifikationen für C32 (50 Hz) Nur für den indischen Markt

Maximale Nennleistung 1250kVA 1250kVA
Minimale Nennleistung 1010kVA 1010kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 415 V 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Hz) Nur für den indischen Markt Standardausrüstung

Kühlsystem

  • Kühler oder Wärmetauscher

Steuertafel

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) Nur für den indischen Markt Sonderausrüstung

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Temperaturfühler für Wicklung und Lager

Schalttafeln

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Lastteilungsmodul
  • Generatortemperaturüberwachung und Schutz
  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration
  • Hochleistungs-Luftfilter, je nach Region und Produktkonfiguration
  • Option für separate Anordnung von Benutzerschnittstellenpanel (UIP), basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Vergleichen Sie C32 (50 Hz) Nur für den indischen Markt mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Diesel-Stromaggregat C32, hinten rechts

Dieselstromaggregat C32, Rückansicht von links

Dieselstromaggregat C32, Vorderansicht von links

Dieselstromaggregat C32, Vorderansicht von rechts

Diesel-Stromaggregat C32, hinten rechts
Dieselstromaggregat C32, Rückansicht von links
Dieselstromaggregat C32, Vorderansicht von links
Dieselstromaggregat C32, Vorderansicht von rechts