Dieselgenerator3516 (60 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration | 1450–1750ekW

Diesel-Stromaggregate 3516 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1750 ekW
1750 ekW
Hauptstromnennleistung
1600 ekW
1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregat mit 1450–1750 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 1450 bis 1750 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate 3516 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Notstrom- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind Systeme, die sowohl einen niedrigen Kraftstoffverbrauch als auch geringe Emissionen bieten.

Vorteile

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Optimiert für 6% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Nachgewiesene Einsparungen bei den Betriebskosten

Produktspezifikationen für 3516 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 1750 ekW 1750 ekW
Hauptstromnennleistung 1600 ekW 1600 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 480Volt 380 bis 480Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1750 ekW 1750 ekW
Minimale Nennleistung 1450 ekW 1450 ekW
Motormodell 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 in³ 69 l
Verdichtungsverhältnis 13.5:1 13.5:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Mechanische Einspritzungseinheit Mechanische Einspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Maximal 234.4 " 5953 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2410 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 28840 lb 13080 kg

3516 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Steuersystem

  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Motoranlasszyklus
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar
  • Drehzahleinstellung
  • IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Notstopptastschalter
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • EMCP 4.2B
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Bedienelemente:
  • Leuchtenprüfung
  • Alarmquittierung
  • SPS-Funktionalität
  • Lasthistogrammfunktion
  • Anpassbare Bildschirme mit -0 Leistungsgetreuer RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • ATAAC – 3516E-Paket – Kühler ab Werk installiert
  • 3 analoge Eingänge
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Cat Connect
  • Digitalanzeige für:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • U/min
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Kommunikation:
  • Betriebsstunden
  • Überstrom (50/51)
  • Volt (L-L und L-N)
  • Frequenz (Hz)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar) – Kühlmitteltemperatur – Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz) – A (pro Phase und Durchschnitt) – Leistungsfaktor (pro Phase und Durchschnitt) – kW (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVA (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kVar (pro Phase, Durchschnitt und prozentual) – kWh (gesamt) – kvarh (gesamt)
  • Kühlmitteltemperatur
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • kWh (gesamt)
  • kVarh (gesamt)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Notausschaltung
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Niedriger Öldruck
  • Überdrehzahl
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundär-Kraftstofffilter

Allgemeines

  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

Generator und Anbaugeräte

  • Wicklungsmuster des Temperaturfühlers
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Hochspannung:
  • Formgewickelt
  • Wildgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Formgewickelt
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Sechs Leiter
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Niederspannung:
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Mittlere Spannung:
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln
  • 45-A-Batterieladegenerator

3516 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Sonderausrüstung

Steuersystem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokales Meldetafelmodul: [ ] NFPA110 [ ] Kundenspezifisch

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter

Kühlsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Kühlmittel
  • Optional montierte Kühler
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Motoren

  • Starter: [ ] Standard [ ] HD
  • Schalldämpfer: [ ] Industriequalität
  • Luftfilter: [ ] Einstufige Luftfilter [ ] Zwei-Elemente-Luftfilter [ ] Hochleistungsluftfilter
  • Starthilfen: [ ] Kühlwasservorwärmer 220 V 50 Hz
  • Batterien: [ ] Standard (1400CCA) [ ] HD (2800CCA)

Kurbelgehäuse-System

  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile

Drehstromgeneratoren

  • Temperaturanstieg (über 40 °C Umgebungstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Flansche
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Abgassystem – Versatz
  • Teile für saubere Emissionen
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Winkelstücke
  • Dosierschrank Tier 4

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4) – manuell oder elektrisch

Allgemeines

  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • US AID-Emblem
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter-Nennleistung: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Schutzschalterbetätigung: [ ] Elektrisch
  • Abschlusswiderstand: [ ] Sammelschiene [ ] Schutzschalter
  • Schutzschalter-Auslösegerät: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatoren und Anbaugeräte

  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Generatorumrüstung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380/400/415 Volt, 3-phasig, 1500/min. RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential current transformers)
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Stillstandheizung

Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract)

  • Erweiterter Servicevertrag (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 Jahre [ ] 3 Jahre [ ] 5 Jahre

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Vorschmierpumpen
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Schutzschalter Niederspannung
  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig

Spezielle Tests/Berichte

  • Generator-Prüfbericht
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Standardmotor-Testladung
  • OSHPD-Zulassung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • IBC-Zulassung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Starten und Laden

  • Elektrische Starter
  • Luftdruckregler
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Starterabdeckung
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516 (60Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten rechts)

Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten links)

Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von links)

Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von links)

Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten rechts)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten links)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von links)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von links)

360 View