CG132B-8 400 kW

Gas-Stromaggregate CG132B-8

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
400 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
400 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Übersicht

CG132B-8 400 kW

Im Zeitalter globaler Wertschöpfungsketten sind die Gasmotoren der Cat-Baureihe CG132B perfekt auf die Anforderungen in Kraftwerken zugeschnitten.

Vorteile

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Digitale Anlagensteuerung

Das „Total Plant and Energy Management System“ (TPEM) gewährt Ihnen umfassende und flexible digitale Kontrolle über die Effizienz und Leistung Ihrer Stromaggregate, was dazu beiträgt, die Planungs- und Bereitstellungskosten zu senken.

Robust

Verbessertes Ölmanagement mit optimierten Zylindern und Turbolader setzen neue Standards in Bezug auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Produktspezifikationen für CG132B-8

Dauerleistung 400 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 400 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %) Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min
Motormodell CG132-8 CG132-8
Hubraum 1067.9 in³ 17.5 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 5.2 " 132 mm
Hub 6.3 " 160 mm
Länge 122 " 3100 mm
Breite 70 " 1780 mm
Höhe 85 " 2150 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 12610 lb 5720 kg

CG132B-8 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System)

Kühlung

  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Umluftkühlwasser-Einlass und -Auslass

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG132B-16
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand

Kraftstoffsystem

  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Induktive Spannungsstatik
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Netzcode-Generator

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG132B-8 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG132B-8 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG132B-8

CG132B-8

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B