DE400E0 (50 Hz) | Dieselstromaggregat 400 kVA

Diesel-Stromaggregate C13 | DE400E0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
400kVA
400kVA
Maximale Nennleistung
400kVA
400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 400 kVA

Die Dieselstromaggregate DE400E0 wurden für Ihre missionskritischen, Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Mit einer zuverlässigen Leistung von 400 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate DE400E0 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C13 | DE400E0

Minimale Nennleistung 400kVA 400kVA
Maximale Nennleistung 400kVA 400kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler

C13 | DE400E0 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

C13 | DE400E0 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss

Vergleichen Sie C13 | DE400E0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts

Dieselstromaggregat C13, hinten links

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts
Dieselstromaggregat C13, hinten links