Dieselgenerator3516B DGB (60Hz) | 1640–1825 kW

Diesel-Stromaggregate 3516B DGB™ (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Hauptstromnennleistung
1825 ekW
1825 ekW
Dauerleistung
1640 ekW
1640 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Stromaggregat mit dynamischer Gasmischung 1640–1825ekW

Die 3516B DGB-Stromaggregate (Dynamic Gas Blending) sind für Ihre Dauer- und Hauptstrom-Anwendungen konzipiert. Jedes Stromaggregat erbringt eine zuverlässige Leistung von 1640 bis 1825 ekW bei 60 Hz und ist darauf ausgelegt, die ISO 8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten einzuhalten und 100 % Nennlast in einem Schritt aufzunehmen. Unsere Stromaggregate 3516B DGB sind auf niedrigen Kraftstoffverbrauch ausgelegt.

Vorteile

Bis zu 70% Erdgas-Kraftstoffmischung

Das Übergangsverhalten von Diesel mit der Sparsamkeit und den geringen Emissionen von Erdgas.

Mehr als 200,000 Ausgeliefert

Seit 1981, führend auf dem Markt für große Motoren

Mehr als 4,000,000,000 Betriebsstunden weltweit

In HD-Anwendungen erprobte Leistung

Produktspezifikationen für 3516B DGB™ (60 Hz)

Hauptstromnennleistung 1825 ekW 1825 ekW
Dauerleistung 1640 ekW 1640 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 1825 ekW 1825 ekW
Minimale Nennleistung 1640 ekW 1640 ekW
Motormodell 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516B TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 " 69 l
Verdichtungsverhältnis 14.0:1 14.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™4 Adem™4
Länge – Minimal 264.3 " 6714 mm
Länge – Maximal 264.3 " 6714 mm
Breite – Minimal 90.1 " 2288 mm
Breite – Maximal 90.1 " 2288 mm
Höhe – Minimal 94.1 " 2391 mm
Höhe – Maximal 94.1 " 2391 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 33300 lb 15135 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™ (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter

Steuersystem

  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Bedienelemente:
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • SPS-Funktionalität
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)
  • Alarmquittierung
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kWh (gesamt)
  • Leuchtenprüfung
  • U/min
  • Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz)
  • Generatorphasenfolge
  • Betriebsstunden
  • kVarh (gesamt)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Überdrehzahl
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Regler IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger
  • Volt, Gleichstrom
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • 3 analoge Eingänge
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • EMCP 4.3
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Cat Connect
  • Motorabkühlzeitgeber
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Notstopptastschalter
  • Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Digitalanzeige für:
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Anpassbare Bildschirme
  • Lasthistogrammfunktion
  • Notausschaltung
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Niedriger Öldruck
  • Kommunikation:
  • Drehzahleinstellung
  • Motoranlasszyklus
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Überstrom (50/51)

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät Cat ECS

Kühlsystem

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Wartungszugang von rechts

Generatoren und Anbaugeräte

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Wildgewickelt
  • Schutzart IP23
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • HS:
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Niederspannung
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom) – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • 6Leiter
  • Formgewickelt
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten – 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Wicklungstemperaturfühler
  • MV:
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A3

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Entdunster
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung.
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516B DGB™ (60 Hz) Sonderausrüstung

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Ein-Element-Filter
  • Optionale Kühlerausführungen

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)

Schalttafeln

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Lastteilungsmodul
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Hauptgenerator-Klemmenkasten
  • Fernüberwachungssoftware
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelabdeckung
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Leeres oberes Feld
  • Kabelummantelung
  • Lokaler Melder
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Dezentraler Melder
  • Seitlicher Erweiterungskasten

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Keine Explosionsschutzventile
  • Explosionsschutzventile
  • Kurbelgehäuseentlüftungssysteme
  • Kurbelgehäuseschutzgruppen:

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC

Abgassystem

  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flexible Anschlüsse
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Flansche
  • Teile für saubere Emissionen
  • Dosierschrank Tier 4
  • Abgassystem – Versatz
  • Schalldämpfer
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Y-Adapter
  • Winkelstücke>

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegeräte, 10, 20 und 35 A
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung
  • Akkus, Gestelle und Kabel
  • Kühlwasservorwärmer
  • Druckluftstartanlagen mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • NFPA-Batterieladegerät, 50 A
  • Luftdruckregler

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • UL 2200-konform
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Silber- und Gold-Garantie

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpen (Tier 4)
  • Gas-Kraftstofffilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generatorumrüstung
  • Optionale Hochspannungs-Zusatzausrüstung
  • 2700er-Rahmen – 6300, 6600, 6900Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1600er-Rahmen – 380, 440, 480, 600Volt, 3-phasig, 1800/min, RW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Hochspannungs-Stromaggregat
  • Summenstromwandler
  • 1600er-Rahmen – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • 1600er-Rahmen – 380, 440, 480, 600Volt, 3-phasig, 1800/min, RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667
  • Lichtmaschine – Luftfilter
  • Rahmen 1800
  • Stillstandheizungssatz
  • 3000er-Rahmen – 12.470, 13.200, 13.800Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpengruppen
  • Schmieröl in Standardölwanne

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Mittelsäulensammelschienen
  • Hinterer Kabeleingang
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Kabeleingang – rechte Seite
  • Kabeleingang – linke Seite
  • Erdungsgruppen
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • Stromanschlüsse linke Seite

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter – NS-Pakete
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 4-polig, IEC-konform
  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500, 3000 und 4000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, IEC-konform

Spezielle Tests/Berichte

  • Stromaggregat-Bericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Torsionsschwingungsanalyse
  • Seismische Zertifizierungen
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Test
  • OSPD-Zulassung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3516B DGB™ (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3516B

Stromaggregat 3516 DGB, vorne links

Stromaggregat 3516 DGB, hinten links

Stromaggregat 3516 DGB, vorne rechts

Dieselstromaggregate 3516B
Stromaggregat 3516 DGB, vorne links
Stromaggregat 3516 DGB, hinten links
Stromaggregat 3516 DGB, vorne rechts

DGB-Video

DGB-Video

360 View