DE150 GC (60 Hz) C7.1 | Dieselstromaggregat mit 132 kW

Diesel-Stromaggregate DE150 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
132 ekW
132 ekW
Minimale Nennleistung
132 ekW
132 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 132 ekW

Das Dieselstromaggregat DE150 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 132 ekW bei 60 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Spart bis zu 14% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Protokolliert bis zu 250 Ereignisse

Notstrom-Steuertableau GCCP bietet Zugriff auf historische Alarme und Betriebsanzeigen

Einteiliges Dach, geneigt 1° Verhindert Wasseransammlung

Gehäuse für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wasserfest ausgeführt

Produktspezifikationen für DE150 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 132 ekW 132 ekW
Minimale Nennleistung 132 ekW 132 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE150 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A

Steuerung des Stromaggregats

  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Batterieladegerät
  • Erdschluss
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Vergleichen Sie DE150 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC

DE150GC
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE150 GC (60 Hz) zu entdecken.

Tour für DE150 GC (60 Hz) starten
close