Zusammenfassung
Nennleistungsbereich | 200 bis 5000 A 200 bis 5000 A |
Übertragungsart | Offener Übergang Offener Übergang |
Schaltertyp | Leistungsunterbrecher Leistungsunterbrecher |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Cat®-Umschalter sind für eine Vielzahl von Notstromanwendungen konzipiert. In kompakter Ausführung bieten sie Flexibilität, Zuverlässigkeit und hohen Nutzen. Der automatische Umschalter (ATS) für offenen Übergang mit Antriebsgehäuseschalter bietet vollständig funktionsfähigen Transfer bei Anwendungen, bei denen ein kurzzeitiger Leistungsverlust beim Rücktransfer von der Notstromanlage zur normalen Stromversorgung akzeptabel ist. Der ATS mit Antriebsgehäuseschalter von Cat ermöglicht auch die regelmäßige Prüfung der Notstromanlage ohne Leistungsunterbrechung an den Lasten und ist von 200 bis 5000 erhältlich.
Schnellste Schaltzeiten verfügbar (<3 Zyklen); Volle 60-Zyklen-Kurzzeitstromfestigkeit
Stifte sind auf 90° ausgelegt, und die gesamte Steuerungsverkabelung weist einen Kabeldurchmesser von 16 AWG, Typ XLPE, mit einer Nenntemperatur von 125° auf.
Die Scharniere weisen abnehmbare Scharnierstifte auf, sodass die Tür leicht entfernt werden kann. Die Scharniere werden mit abschließbaren Verriegelungen geliefert.
Nennleistungsbereich | 200 bis 5000 A 200 bis 5000 A |
Übertragungsart | Offener Übergang Offener Übergang |
Schaltertyp | Leistungsunterbrecher Leistungsunterbrecher |
Steuerung der Stromversorgung |
Befestigte Halterung 200-3200 A 2-, 3- oder 4-polig Auszug 200-5000 A 2-, 3-, 4-polig Befestigte Halterung 200-3200 A 2-, 3- oder 4-polig Auszug 200-5000 A 2-, 3-, 4-polig |
Systemspannungsanwendung | 120 – 600 VAC, 50/60 Hz 120 – 600 VAC, 50/60 Hz |
Zeitwiderstand | 85.000 für 30 Zyklen 85.000 für 30 Zyklen |
Widerstand | 100.000 Ampere widerstehen/schließen/unterbrechen bei 600 VAC 100.000 Ampere widerstehen/schließen/unterbrechen bei 600 VAC |
Zulässige Prüfung |
Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178 IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD Zertifiziert nach CSA C22.2 Nr. 178 IBC 2006, CBC 2007 und OSHPD |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.