Technische Daten des Stromaggregats
Minimale Nennleistung | 200 kVA 200 kVA |
Maximale Nennleistung | 220 kVA 220 kVA |
Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Nicht reguliert Nicht reguliert |
Spannung | 220 bis 415 Volt 220 bis 415 Volt |
Frequenz | 50 Hz 50 Hz |
Geschwindigkeit | 1500/min 1500/min |
Arbeitszyklus | Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom |