Dieselgenerator C18 (60 Hz) Tier 4 | 455–500 kW

Diesel-Stromaggregate C18 (60 Hz) Tier4

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
500 ekW
500 ekW
Minimale Nennleistung
455ekW
455ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 4 Final (USA)
EPA Tier 4 Final (USA)

Übersicht

Dieselstromaggregat 455 bis 500 ekW

Die C18-Dieselstromaggregate wurden für Ihre missionskritischen Not- und Hauptstrom-Anwendungen entwickelt. Zuverlässige Leistung von 455 bis 500 ekW bei 60 Hz, Einhaltung der ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten und dafür gebaut, 100 % Nennlast in einem Schritt auszuhalten. Die Motoren sind zertifiziert gemäß Emissionsnormen EPA Tier4 (USA).

Vorteile

Mehr als 15 % kW/m2

Bis zu 55% Ausstoßreduktion

Geringerer Platzbedarf für die Installation

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Produktspezifikationen für C18 (60 Hz) Tier4

Maximale Nennleistung 500 ekW 500 ekW
Minimale Nennleistung 455ekW 455ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Spannung 480V 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C18 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 1455.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106.4 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Hz) Tier4 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Schmiersystem

  • Ölfilter und Messstab
  • Schmieröl
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; Leitung zu Sockelrand
  • Entdunster; Leitung zu Vorderseite des Kühlers
  • Ölkühler

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät GCCP

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Schutzsystem

  • Sicherheitsabschaltung für: hohe Wassertemperatur – Überdrehzahl – niedrigen Öldruck

Kühlsystem

  • Thermostate und Gehäuse, Temperatur für vollständige Öffnung 92°C (198°F)
  • Kühlmittelfüllstandsensor
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Kühlmittelablassleitung mit Ventil; abgeschlossen am Sockelrand
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 24-V-Starter
  • Batterien

Allgemeines

  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Lackierung, Caterpillar Yellow
  • Paket mit Betriebs- und Wartungshandbuch und entsprechendem Ablagefach
  • Parts Book
  • Schwingungsdämpfer

Steuersystem

  • Lokaler Melder
  • Programmierbarer Eingang/Ausgang: 2 programmierbare Digitaleingänge – 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A) – 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Geeignet für den Einsatz als Wartungsausrüstungsaufkleber
  • Innenbremslamelle
  • Schalttafel-Montageposition
  • Montageposition Schutzschalterkasten
  • Optionaler externer Analogeingang
  • Dezentrale Melder
  • GCCP 1.2
  • Kommunikation: Betreiber-Datenverbindung (RS485-Modbus RTu) – serielles Meldemodul, Datenverbindung für lokale und dezentrale Melder – integrierte Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator, digital) – Erregermodul EM10
  • Bedienelemente umfassen: Betrieb/Automatik/Stopp/Regelung – Drehzahleinstellung – Spannungseinstellung – Motoranlasszyklus – Notaustastschalter
  • Digitale Anzeige für: U/min – Gleichspannung – Betriebsstunden – Öldruck (psi, kPa oder bar) – Kühlmitteltemperatur (C oder F) – Volt (L-L und L-N), Frequenz (Hz) – A (pro Phase und Durchschnitt) – Leistungsfaktor (pro Phase und Durchschnitt) – kW (pro Phase und Durchschnitt) – kVA (pro Phase und Durchschnitt) – kVar (pro Phase und Durchschnitt) – kWh (gesamt) – kVarh (gesamt)
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen: Generatorphasenfolge – Über-/Unterspannung (27/59) – Über-/Unterfrequenz (81 O/U) – Überstrom (50/51)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von: Niedriger Öldruck – hohe Kühlmitteltemperatur – Überdrehzahl – Not-Aus – Motor startet nicht (Fehlstart) – Niedrige Kühlmitteltemperatur – Niedriger Kühlmittelfüllstand
  • Schalttafel-Optionen: staubdichte Schalttafel – spannungsfreie Kontakte – Geräteserver – Erdschlussrelais

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Generator und Anbaugeräte

  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung, wildgewickelt.
  • Isolierung KlasseH und Temperaturanstieg
  • AREP-Generator
  • CIP – Generatoren
  • Schutzart IP23
  • Leistungszentrale, IP22, Kabeleingang unten

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element
  • Luftfilter – HD
  • Luftfilter – ein Element

Erweiterte Servicegarantie

  • Silber-, Gold- und Platin-Garantie

Schutzschalter

  • 3-polig, 100% Nennleistung

C18 (60 Hz) Tier4 Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Masseschluss-Relais
  • Staubdichte Schalttafel
  • Montageposition Schutzschalterkasten
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Geräteserver
  • Innenbremslamelle
  • Dezentrale Melder
  • GCCP 1.5
  • Lokaler Melder
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Optionaler externer Analogeingang
  • Schalttafel-Montage

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Generator

  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Generatoren und Anbaugeräte

  • AREP-Generator
  • Generatoren mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection)
  • Stillstandheizung
  • Montage Generator und Luftkanalplatte

Ansaugsystem

  • Luftfilter – ein Element
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Zulassungen

  • Konformitätserklärung
  • IBC-Windlast-Zertifizierung

Schutzschalter

  • Einzelner Schutzschalter, motorbetrieben
  • Neutral-Anzeigen
  • Stromkabel
  • Gehäusemontierte Duplex-Schutzschalter (CB2) LS/I
  • Stromwandler
  • Gehäusemontierte einzelne Schutzschalter
  • Gehäusemontierte Duplex-Schutzschalter (CB1) LS/I
  • Hilfskontakte

Kühlsystem

  • Abgasnachbehandlung, Schutzvorrichtung
  • Standardkühler

Gehäuse

  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • Flanschsätze
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Sockel-Kraftstofftank, 660Gallonen

Generatorzubehör

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Montagesystem

  • Standard-Sockelbreite
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Optionale Schutzschalter-Abdeckung
  • Überlaufventil
  • Verriegelung für Kraftstoffeinfüllstutzen

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Landstrom-Steuergruppe
  • 10-A-Batterieladegerät für zwei Batterien

TESTS

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • 4-stündige Werksprüfung (ohne Zeugen)
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Generator-Prüfbericht

Vergleichen Sie C18 (60 Hz) Tier4 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

C18 60 Hz Tier 4 Hinten rechts

C18 60 Hz Tier 4 Hinten links

C18 60 Hz Tier 4 Vorne links

C18 60 Hz Tier 4 Vorne rechts

C18 60 Hz Tier 4 Hinten rechts
C18 60 Hz Tier 4 Hinten links
C18 60 Hz Tier 4 Vorne links
C18 60 Hz Tier 4 Vorne rechts

360 View
360 View