C32 910kVA–1500kVA

Diesel-Stromaggregate C32 (50Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1500kVA
1500kVA
Minimale Nennleistung
910kVA
910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Übersicht

Dieselstromaggregate von 910 bis 1500kVA

Mit ihrer zuverlässigen Leistung von 910 bis 1500 kVA bei 50 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate C32 die Anforderungen Ihrer unternehmenskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100-Prozent-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Unsere C32-Stromaggregate sind für Ihre hohen Ansprüche konzipiert.

Vorteile

Spart bis zu 8% installiertem Platz

Geringerer Platzbedarf für die Installation

Wiegt 31% weniger

Geringere Menge an Trägern erforderlich

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Produktspezifikationen für C32 (50Hz)

Maximale Nennleistung 1500kVA 1500kVA
Minimale Nennleistung 910kVA 910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 400 bis 3300Volt 400 bis 3300Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164 " 4165 mm
Länge – Maximal 176.6 " 4485 mm
Breite – Minimal 66.3 " 1684 mm
Breite – Maximal 87.8 " 2228 mm
Höhe – Minimal 85.1 " 2162 mm
Höhe – Maximal 86.4 " 2194 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14700 lb 6668 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • EMCP 4.2B
  • Warnung über Abschaltungen
  • Steuerfunktionen
  • Kommunikation
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Digitale Anzeigen

Kühlsystem

  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand

Abgas

  • Abgaskrümmer – trocken
  • Runder angeflanschter Auslass 203mm (8") ID

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Generatoren und Anbaugeräte

  • 6Leiter
  • Ausgeprägter Pol
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3Phasen, bürstenlos
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Montagesystem

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Schmiersystem

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmieröl

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Batterie, Gestell und Kabel
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 45-A-Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von rechts

C32 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Hochleistungsluftfilter
  • Standardluftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Schutzschalter

  • Verkabelungsgruppen Schutzschalter
  • Gehäuse – Steuerungspaket
  • Verschleißkappen
  • Netzanschlussabdeckungen
  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Kabelhalterungen
  • Schutzschalter 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 und 3000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 800, 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Kühlsystem

  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen
  • Langzeitkühlmittel
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Standardkühler
  • Zertifizierter Kühler

Gehäuse

  • Farboptionen
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen
  • DC-Beleuchtungspaket
  • Schalldämmhaube
  • Premium-Schalldämmhaube
  • Optionale Kraftstofftankgehäuse
  • Gehäuse-Luftschlitze – fest und elektrisch verstellbar
  • AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten
  • Tafelhalterung

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Abgassystem – Satz für Montage durch eine Wand
  • Kniestück-Befestigungssatz
  • Schalldämpfer
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem
  • Flansche
  • Alle Motoren C32 mit Abgasauslässen 203 mm (8")

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren mit mittlerer Spannung
  • Generatoren mit niedriger Spannung

Schmiersystem

  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe
  • Ölwanne
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Befestigungssockeltypen
  • Isolatoren Standardpaket

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Stromanschlüsse

  • Niederspannungsanschlusskabel
  • Anschluss Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter – Standard/HD
  • Kühlwasservorwärmer
  • 35-A-Batterieladegerät
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Gehäuse 10-A-Batterieladegerät
  • Standard-Batteriesatz, 24 Volt, offene Verpackung – trocken
  • 20-A-Batterieladegerät
  • Stillstandheizung

Spezielle Tests/Berichte

  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Generator-Prüfbericht
  • Standardmotor-Test
  • Torsionsschwingungsanalyse-Standardbericht (TVA, Torsional Vibration Analysis) für Stromaggregat
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • Seismische Zertifizierungen OSHPD
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • US AID-Emblem

Vergleichen Sie C32 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32

C32 50Hz

C32 50Hz

360 View
C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik