Minikoparka 304

Minikoparki 304

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
45 hp
33.6 kW
Masa eksploatacyjna
9867 lb
4475 kg
Głębokość kopania
138.2 in
3510 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 304 zapewnia moc i wydajność przy niewielkich wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym, niższym kosztom napraw i łatwemu dostępowi serwisowemu

Do 20% Wyższa wydajność

w operacjach podnoszenia, kopania i używania kilku funkcji równocześnie

Dane techniczne produktu 304

Moc użyteczna 45 hp 33.6 kW
Model silnika C1.7 Turbo C1.7 Turbo
Moc maksymalna — 2400 obr./min — SAE J1995:2014 48.4 hp 36.1 kW
Średnica cylindra 3.3 in 84 mm
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Skok tłoka 3.9 in 100 mm
Pojemność skokowa 101 in³ 1.662 l
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 45 hp 33.6 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Masa eksploatacyjna 9867 lb 4475 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 8655 lb 3925 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 9647 lb 4375 kg
Uwaga (2) **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki. **Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem prostym, dodatkową przeciwwagą i bez łyżki.
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym, bez łyżki i bez dodatkowej przeciwwagi. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem prostym, bez łyżki i bez dodatkowej przeciwwagi.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 9867 lb 4475 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 8875 lb 4025 kg
Gąsienice stalowe 430 lb 195 kg
Przeciwwaga 496 lb 225 kg
Lemiesz kątowy 243 lb 110 kg
Ramię długie 66 lb 30 kg
Nacisk na podłoże — masa minimalna 4.2 psi 28.7 kPa
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 7329 lbf 32.6 kN
Prędkość jazdy — zakres niski 2.2 mph 3.5 km/h
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.9 psi 33.8 kPa
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.2 mph 5.2 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 4271 lbf 19 kN
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ chłodzenia 2.9 gal (US) 11 l
Układ oleju silnikowego 1.6 gal (US) 6 l
Układ hydrauliczny 17 gal (US) 65 l
Zbiornik paliwa 17 gal (US) 63 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 52 l
Ciśnienie robocze — jazda 3553 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Siła kopania — ramię — długie 4316 lbf 19.2 kN
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 7 gal/min 28 l/min
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 25 gal/min 96 l/min
Ciśnienie robocze — obracanie 2611 psi 180 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 21 gal/min 65 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553 psi 245 bar
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Siła kopania — ramię — standardowe 4721 lbf 21 kN
Siła kopania — łyżka 8588 lbf 38.2 kN
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553 psi 245 bar
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Prędkość obracania maszyny 9 r/min 9 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 78 stopni 78 stopni
Wysokość lemiesza kątowego 14.2 in 360 mm
Wysokość lemiesza prostego 14.2 in 360 mm
Szerokość lemiesza prostego 66.9 in 1700 mm
Szerokość lemiesza kątowego 66.9 in 1700 mm
Lemiesz kątowy — prawa strona 25 stopni 25 stopni
Lemiesz kątowy — lewa strona 25 stopni 25 stopni
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 97 dB(A) 97 dB(A)
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 76 dB(A) 76 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 204.7 in 5200 mm
Ściana pionowa 94.3 in 2395 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Obrót rufy z przeciwwagą 51.2 in 1300 mm
Zasięg wysięgnika 88.8 in 2255 mm
Głębokość kopania 126.4 in 3210 mm
Maksymalna wysokość kopania 198.4 in 5040 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.5 in 420 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 21.9 in 557 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 20.9 in 530 mm
Długość ramienia 54.9 in 1395 mm
Długość podwozia O/A 87 in 2210 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 13.8 in 350 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 63.8 in 1620 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 28.7 in 730 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 143.5 in 3645 mm
Prześwit 12 in 305 mm
Zasięg maksymalny 209.8 in 5330 mm
Wysokość transportowa O/A 100 in 2540 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 47.4 in 1205 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 18.7 in 475 mm
Całkowita długość transportowa* 194.9 in 4950 mm
Głębokość kopania 138.2 in 3510 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 18.7 in 475 mm
Wysokość transportowa O/A 100 in 2540 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 147.2 in 3740 mm
Długość ramienia 66.7 in 1695 mm
Maksymalna wysokość kopania 201.8 in 5125 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 214.4 in 5445 mm
Szerokość po śladach gąsienic 66.9 in 1700 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 51.2 in 1300 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 21.9 in 557 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 75.2 in 1910 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 20.9 in 530 mm
Zasięg maksymalny 219.3 in 5570 mm
Zasięg wysięgnika 92.1 in 2340 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 28.7 in 730 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 13.8 in 350 mm
Ściana pionowa 99.8 in 2535 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 16.5 in 420 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Całkowita długość transportowa* 194.9 in 4950 mm
Prześwit 12 in 305 mm
Długość podwozia O/A 87 in 2210 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 47.4 in 1205 mm

304 Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik Cat® C1.7 turbo (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE))
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Moc na żądanie (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku

HYDRAULIKA

  • Pompa elektroniczna Smart Tech
  • Akumulator hydrauliczny
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dodatkowe przewody hydrauliczne
  • Przepływ dodatkowy jedno- i dwukierunkowy
  • Ciągły przepływ dodatkowy
  • Szybkozłącza układu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zadaszenie lub kabina (zadaszenie niedostępne w niektórych regionach)
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS — ISO 12117-2:2008
  • TOPS — ISO 12117:1997
  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących (opcjonalnie w niektórych regionach)
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Zmywalna mata podłogowa
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostępu
  • Fotel amortyzowany pokryty tkaniną (tylko wersja z kabiną)
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem (tylko wersja z zadaszeniem)
  • Blokada układu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujące
  • Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm / 3 cale)
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Kieszeń do przechowywania
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe z przodu
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Oświetlenie wnętrza (tylko wersja z kabiną)
  • Oświetlenie wysięgnika, halogenowe (dostępne tylko w niektórych regionach)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
    – Pokrętło wyboru (tylko kabina)

PODWOZIE

  • Gumowy pas (350 mm/13,8 cala)
  • Lemiesz prosty spycharki
  • Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
  • Mocowania na ramie gąsienicy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoczęściowy (2500 mm / 98,4 cala)
  • Ramię standardowe (1395 mm/54,9 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — mocowanie sworzniowe
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaka
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bateria 12 V
  • Oprogramowanie (maszyna i monitor)
  • Akumulator bezobsługowy
  • Odłącznik akumulatorów
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Alarm jazdy (opcjonalny w niektórych regionach)

INNE

  • Przeciwwaga (225 kg/496 funtów)

304 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina z klimatyzacją
  • Kabina z nagrzewnicą
  • Brak pedałów sterowania jazdą i dźwigni ręcznych (opcjonalne w niektórych regionach)
  • Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomocą klucza zbliżeniowego/kod dostępu
  • Przednie lampy LED
  • Przednie i tylne oświetlenie LED
  • Światło LED na wysięgniku
  • Lusterka lewe, prawe i tylne
  • Kamera
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth®, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie) (tylko wersja z kabiną)
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Stalowe gąsienice (350 mm/13,8 cala)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Lemiesz kątowy

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (1695 mm/66,7 cala)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — ręczne złącze osprzętu z podwójną blokadą
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego — hydrauliczne złącze osprzętu
  • Osprzęt, w tym złącza osprzętu, chwytaki, łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Linie kierowania łyżką
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Przewody układu hydraulicznego z szybkozłączami

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • System Product Link™ PL243 (obowiązują przepisy)
  • System Product Link PLE643 (obowiązują przepisy)

OSŁONY

  • Obniżona przednia osłona z poliwęglanu (tylko zadaszenie)
  • Przednia osłona z poliwęglanu (ISO 10262:1998 Level I i EN356 P5A)
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Wzmocniona górna osłona zgodna z normą 10262:1998 Level II (tylko wersja z kabiną)

INNE

  • Możliwość używania biooleju
  • Spust ekologiczny
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego

Zobacz, jak 304 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 304

Minikoparka hydrauliczna 304

Minikoparka hydrauliczna 304

Minikoparka hydrauliczna 304

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok z prawej strony

Widok od dołu

Minikoparka hydrauliczna 304
Minikoparka hydrauliczna 304
Minikoparka hydrauliczna 304
Minikoparka hydrauliczna 304
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok z prawej strony
Widok od dołu

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie