Koparka hydrauliczna 317 poprawia wydajność w miejscu pracy. Dostępne standardowo, łatwe w obsłudze technologie Cat®, ulepszenia poprawiające wydajność oraz mniejsze koszty zużycia paliwa i konserwacji pozwalają szybko i precyzyjnie przemieszczać więcej materiału przez cały dzień oraz zapewniają dodatkowe oszczędności.

Małe koparki hydrauliczne 317

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
133 KM
98.9 kW
Masa eksploatacyjna
40500 lb
18400 kg
Maksymalna głębokość kopania
20 stopy
6100 mm

Podsumowanie

DUŻA MOC, STABILNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Koparka hydrauliczna 317 poprawia wydajność w miejscu pracy. Dostępne standardowo, łatwe w obsłudze technologie Cat®, ulepszenia poprawiające wydajność oraz mniejsze koszty zużycia paliwa i konserwacji pozwalają szybko i precyzyjnie przemieszczać więcej materiału przez cały dzień oraz zapewniają dodatkowe oszczędności.

Korzyści

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Silnik Cat® C3.6, wydajny układ hydrauliczny i znakomita stabilność maszyny umożliwiają szybkie i dokładne przemieszczanie materiału.

NISKIE KOSZTY KONSERWACJI

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym wykonasz więcej prac. Obniż koszty i skróć czas serwisowania w porównaniu z poprzednim modelem.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ OPERATORA

Dzięki technologiom Cat® uzyskasz większą efektywność w porównaniu z tradycyjnymi metodami sprawdzania nachylenia.

MNIEJ EMISJI CO2

Model 317 emituje mniej CO2 w porównaniu z modelem 316F.

Dane techniczne produktu 317

Moc użyteczna – ISO 9249 133 KM 98.9 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 134 KM (metryczne) 134 KM (metryczne)
Model silnika Cat C3.6 Cat C3.6
Moc silnika – ISO 14396:2002 134 KM 100 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 136 KM (metryczne) 136 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 98 mm
Skok tłoka 5 in 120 mm
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3741 psi 25800 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 8.7 r/min 8.7 r/min
Maksymalny moment obrotu 47647 funt·stopa 64.6 kN·m
Masa eksploatacyjna 40500 lb 18400 kg
Pojemność zbiornika paliwa 71.6 gal (US) 271 l
Układ chłodzenia 5.8 gal (US) 22 l
Układ oleju silnikowego 2.9 gal (US) 11 l
Zwolnica – każda 1.6 gal (US) 6 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 24.8 gal (US) 94 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23 gal (US) 87 l
Zbiornik DEF 5.9 gal (US) 22 l
Wysięgnik Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali)
Ramię Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali)
Łyżka GD 1,00 m³ (1,31 jarda³) GD 1,00 m³ (1,31 jarda³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.6 stopy 2930 mm
Wysokość poręczy 9.7 stopy 2940 mm
Długość transportowa 28.1 stopy 8550 mm
Promień obrotu rufy 8.2 stopy 2500 mm
Prześwit przeciwwagi 3.3 stopy 1010 mm
Prześwit 1.4 stopy 430 mm
Długość gąsienicy 13 stopy 3970 mm
Długość do środka rolek 10.4 stopy 3170 mm
Rozstaw gąsienic 6.5 stopy 1990 mm
Szerokość transportowa 8.2 stopy 2490 mm
Maksymalna głębokość kopania 20 stopy 6100 mm
Wysięgnik Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali)
Ramię Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali) Zasięg R 2,6 m (8 stóp i 6 cali)
Łyżka GD 1,00 m³ (1,31 jarda³) GD 1,00 m³ (1,31 jarda³)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 28.8 stopy 8790 mm
Maksymalna wysokość skrawania 29.3 stopy 8940 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 20.6 stopy 6270 mm
Minimalna wysokość wyładunku 7.5 stopy 2290 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.3 stopy 5880 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.3 stopy 4980 mm
Minimalny promień osprzętu roboczego 9.8 stopy 2980 mm
Siła kopania łyżki – ISO 27650 lbf 123 kN
Siła kopania ramienia – ISO 17980 lbf 80 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,418 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,418 tony ekwiwalentu CO2.

317 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym, 10-calowy monitor dotykowy

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Cat Assist
  • Rozpoznawanie osprzętu roboczego

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulator bezobsługowy
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.6 z jedną turbosprężarką
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • System dwustopniowej filtracji paliwa z separatorem wody i wskaźnikiem
  • Hermetyczny filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczne wentylatory chłodzące
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze �18� C (�0� F) (tylko Australia i Nowa Zelandia)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze �25�C (�13�F) (tylko Europa)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie hydrauliki
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem
  • Elektroniczna pompa główna jednego typu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • 2D E-Fence
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dźwignia blokady układu hydraulicznego

SERWIS I KONSERWACJA

  • Wejście boczne na platformę serwisową
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Prętowy wskaźnik poziomu oleju silnikowego dostępny z poziomu podłoża
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny
  • Przeciwwaga 3,77 t (8311 funtów)

317 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 5,1 m (16 stóp 9 cali)
  • Wysięgnik dwuczęściowy, podstawa 2,64 m (8 stóp 8 cali) + część przednia 2,6 m (8 stóp 6 cali) (tylko Europa)
  • Ramię długie 2,25 m (7 stóp 5 cali) (tylko Europa)
  • Ramię długie 2,6 m (8 stóp 6 cali)
  • Ramię długie 3,1 m (10 stóp 2 cale)
  • Zawieszenie łyżki bez ucha do podnoszenia, Cat Grade

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)
  • Cat Stick Steer
  • Dodatkowy przekaźnik

TECHNOLOGIE CAT

  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i jednym lub dwoma odbiornikami GNSS
  • Instruktaż operatora

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie 360°

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 500 mm (20 cali)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 600 mm (24 cale)
  • Potrójne ostrogi przeciwślizgowe, 700 mm (28 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą, 790 mm (31 cali) z dodatkowymi stopniami
  • Lemiesz 2500mm (8stóp i 2cale)
  • Lemiesz 2600mm (8stóp i 6cale)
  • Lemiesz 2700mm (8stóp i 10cale)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Lift Assist dla koparek

    System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • Cat Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek

    Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Projektanci maszyn dążą do maksymalizacji pola widzenia operatora, dlatego niemałym wyzwaniem jest zapewnienie stałego monitorowania, co dzieje się wokół maszyny. Cat® Detect – funkcja wykrywania osób przeznaczona do koparek to inteligentny system kamer wizyjnych, który może ostrzec operatora, gdy ktoś znajdzie się w strefie zagrożenia maszyny.

Poznaj technologie

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • Instruktaż operatora koparki

    Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Instruktaż operatora pozwala operatorom na każdym poziomie biegłości podnosić efektywność i wydajność pracy. Dzięki różnym wskazówkom i danym operatorzy mogą monitorować i poprawiać rezultaty swojej pracy we wszystkich operacjach wykonywanych w obiekcie.

Poznaj technologie

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 317 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka 317 — Market Ready Geometry

Koparka 317 — kopanie rowu

Koparka 317 — praca na zboczu

Koparka 317 — załadunek ciężarówek

Koparka 317 podczas kopania

317 w trakcie podnoszenia

Koparka 317 — Market Ready Geometry
Koparka 317 — kopanie rowu
Koparka 317 — praca na zboczu
Koparka 317 — załadunek ciężarówek
Koparka 317 podczas kopania
317 w trakcie podnoszenia