Koparka Cat® 317 GC oferuje dopasowywanie wydajności do konkretnych zadań i doskonałą uniwersalność. Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie.

Małe koparki hydrauliczne 317 GC

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna – ISO 9249
119 hp
89 kW
Masa eksploatacyjna
38000 lb
17200 kg
Maksymalna głębokość kopania
21 ft
6400 mm

Podsumowanie

WIĘKSZA MOC, STABILNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Koparka Cat® 317 GC cechuje się znakomitą wydajnością i uniwersalnością. Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie. W połączeniu z funkcjami oszczędzania paliwa, dłuższymi interwałami konserwacyjnymi i uproszczonymi punktami konserwacyjnymi model 317 GC zapewnia oczekiwaną niezawodność przy niskich kosztach na godzinę.

Korzyści

NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA

Dwa tryby mocy silnika i zmodernizowany zawór sterujący oraz pompa elektrohydrauliczna pomagają zminimalizować zużycie paliwa i zwiększyć wydajność silnika.

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Dzięki wydłużonym i lepiej zsynchronizowanym okresom międzyobsługowym wykonasz więcej prac. Maszyna Cat® 317 GC pozwala obniżyć koszty i skrócić czas serwisowania w porównaniu z poprzednim modelem.

MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ

Duży zakres ruchów roboczych i szeroki asortyment osprzętu roboczego pomagają wykonać pracę szybko i sprawnie. Masa maszyny ułatwia jest przewożenie między miejscami pracy.

MNIEJ EMISJI CO2

Model 317 GC emituje mniej CO2 w porównaniu z poprzednim modelem 316F.

Dane techniczne produktu 317 GC

Moc użyteczna – ISO 9249 119 hp 89 kW
Model silnika Cat C3.6 Cat C3.6
Moc silnika – ISO 14396:2002 121 hp 90 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 122 KM (metryczne) 122 KM (metryczne)
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 121 KM (metryczne) 121 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 98 mm
Skok tłoka 5 in 120 mm
Pojemność skokowa 220 in³ 3.6 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE) Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE)
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2,400 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2,400 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ – maks. natężenie przepływu 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5075 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3741 psi 25800 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 8.7 r/min 8.7 r/min
Maksymalny moment obrotu 44990 funt·stopa 61 kN·m
Masa eksploatacyjna 38000 lb 17200 kg
Pojemność zbiornika paliwa 71.6 gal (US) 271 l
Układ chłodzenia 5.8 gal (US) 22 l
Układ oleju silnikowego 2.9 gal (US) 11 l
Zwolnica – każda 1.6 gal (US) 6 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 24.8 gal (US) 94 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 23 gal (US) 87 l
Zbiornik DEF 5.9 gal (US) 22 l
Wysięgnik Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 9.6 ft 2930 mm
Wysokość poręczy 9.7 ft 2940 mm
Długość transportowa 28.1 ft 8570 mm
Promień obrotu rufy 8.2 ft 2500 mm
Prześwit przeciwwagi 3.3 ft 1010 mm
Prześwit 1.4 ft 430 mm
Długość gąsienicy 13 ft 3970 mm
Długość do środka rolek 10.4 ft 3170 mm
Rozstaw gąsienic 6.5 ft 1990 mm
Szerokość transportowa 8.5 ft 2590 mm
Maksymalna głębokość kopania 21 ft 6400 mm
Wysięgnik Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali) Zasięg 5,1 m (16stóp i 9cali)
Ramię Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali) Zasięg 2,9 m (9 stóp i 6 cali)
Łyżka Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego) Ogólnego przeznaczenia 0,76 m³ (0,99 jarda sześciennego)
Zasięg maksymalny na poziomie podłoża 29.6 ft 9010 mm
Maksymalna wysokość skrawania 29.2 ft 8900 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 20.6 ft 6280 mm
Minimalna wysokość wyładunku 6.5 ft 1990 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 20.3 ft 6170 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.3 ft 4960 mm
Minimalny promień osprzętu roboczego 9.7 ft 2940 mm
Siła kopania łyżki – ISO 27650 lbf 123 kN
Siła kopania ramienia – ISO 16860 lbf 75 kN
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,418 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). Układ zawiera 0,9 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,418 tony ekwiwalentu CO2.

317 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik długi 5,1 m (16 stóp i 9 cali)

KABINA

  • Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym, monitor z ekranem dotykowym LCD o przekątnej 203 mm (8 cali)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulator bezobsługowy
  • Światła obrysowe LED i lewe światło wysięgnika
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C3.6 z jedną turbosprężarką
  • Dwa tryby do wyboru: Power i Smart
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektryczne wentylatory chłodzące
  • Pojedynczy układ filtrowania paliwa z separatorem wody i wskaźnikiem
  • Hermetyczny filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawór zwrotny w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem
  • Elektroniczna pompa główna jednego typu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dźwignia blokady układu hydraulicznego

SERWIS I KONSERWACJA

  • Wejście boczne na platformę serwisową
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Prętowy wskaźnik poziomu oleju silnikowego dostępny z poziomu podłoża
  • Porty do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Punkty podnoszenia na ramie maszyny

317 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię długie 2,6 m (8 stóp 6 cali)
  • Ramię długie 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię przygotowane do zamontowania chwytaka 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię długie 3,1 m (10 stóp 2 cale)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink® Productivity

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Oświetlenie LED podwozia, oświetlenie wysięgnika po prawej stronie i oświetlenie kabiny

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -25°C (-13°F)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Oświetlenie inspekcyjne

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniw gąsienicy o szerokości 600 mm (24 cale)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 700 mm (28 cali)
  • Przeciwwaga 3,05 t (6720 funtów)
  • Przeciwwaga 3,57 t (7870 funtów)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 317 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka 317 GC — Market Ready Geometry

Koparka 317 GC — kopanie rowu

Koparka 317 GC — praca na zboczu

Koparka 317 GC — załadunek ciężarówki

Koparka 317 GC — kopanie

317 GC w trakcie podnoszenia

Koparka 317 GC — Market Ready Geometry
Koparka 317 GC — kopanie rowu
Koparka 317 GC — praca na zboczu
Koparka 317 GC — załadunek ciężarówki
Koparka 317 GC — kopanie
317 GC w trakcie podnoszenia
Korzyści z koparki kołowej 317 GC dla klienta

Korzyści z koparki kołowej 317 GC dla klienta

Korzyści z koparki kołowej 317 GC dla klienta