M316

Koparki kołowe M316

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
148 KM
110 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
40560 lb
18400 kg
Maksymalna prędkość jazdy
21.7 mile/h
35 km/h

Podsumowanie

Zwiększ wydajność dzięki niższym kosztom eksploatacji

Koparka Cat® M316 pracuje bardzo wydajnie dzięki większemu o 14% momentowi obrotowemu i funkcjom przyspieszającym wykonywanie zadań. Możesz oszczędzić do 10% w czasu i pieniędzy dzięki kosztom konserwacji, dłuższym okresom międzyobsługowym i wykonywaniu 100% codziennych zabiegów serwisowych na poziomie podłoża. M318 daje siłę, aby pracować dłużej, przysparzając zarazem oszczędności.

Korzyści

Maksymalna wydajność

Pracuj szybciej, wykorzystując 15% większy moment obrotowy układu obracania, mniejsze zużycie paliwa oraz AdBlue (DEF), a także opcje udogodnień w kabinie.

Do 10% Niższe koszty konserwacji

Niższe koszty konserwacyjne połączone z codzienną konserwacją z poziomu podłoża oraz centralnymi punktami smarowania z opcją automatycznego smarowania obniżają koszty ogólne.

Zwiększony komfort pracy

Łatwość działania w komfortowej kabinie, dzięki opcjom do wyboru i zwiększonej widoczności w kabinie, dzięki polu widzenia równemu 360°.

Dane techniczne produktu M316

Moc silnika – ISO 14396 148 KM 110 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 150 KM (metryczne) 150 KM (metryczne)
Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 141 KM 105 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 143 KM (metryczne) 143 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 stopy 105 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r. Spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i japońskiej z 2014 r.
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% * albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 73 gal/min 275 l/min
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalny moment obrotu 32560 ft·lbf 44 kN·m
Prędkość mechanizmu obrotu 10.2 r/min 10.2 r/min
Masa eksploatacyjna – maks. 40560 lb 18400 kg
Masa eksploatacyjna – min. 37480 lb 17000 kg
Uwaga (1) Masa operacyjna zawiera pełny zbiornik paliwa, opony 10.00–20, wysięgnik dwuczęściowy, ramię 2200 mm (7 stóp 3 cale), przeciwwagę 3300 kg (7275 funtów), podwozie i 4 podpory stabilizacayjne. Masa operacyjna zawiera pełny zbiornik paliwa, opony 10.00–20, wysięgnik dwuczęściowy, ramię 2200 mm (7 stóp 3 cale), przeciwwagę 3300 kg (7275 funtów), podwozie i 4 podpory stabilizacayjne.
Układ chłodzenia 6.3 gal (US) 24 l
Zwolnica 0.7 gal (US) 2.5 l
Zbiornik paliwa 92.5 gal (US) 350 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 68.7 gal (US) 260 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 l
Wysięgnik 5205 mm (17 stóp 1 cal) 5205 mm (17 stóp 1 cal)
Łyżka ogólnego przeznaczenia 0,8 m3 (1,05 jarda sześciennego) ogólnego przeznaczenia 0,8 m3 (1,05 jarda sześciennego)
Ramię 2,2 m (7 stóp 3 cale) 2,2 m (7 stóp 3 cale)
Prześwit przeciwwagi 4.3 stopy 1301 mm
Prześwit 1.3 stopy 395 mm
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 10.5 stopy 3194 mm
Długość transportowa 8630 stopy 28.3 mm
Punkt podparcia 12.7 stopy 3870 mm
Promień obrotu rufy 7.7 stopy 2350 mm
Długość podwozia 16.3 stopy 4970 mm
Rozstaw osi 8.4 stopy 2550 mm
Typ wysięgnika Wysięgnik dwuczęściowy (VA) Wysięgnik dwuczęściowy (VA)
Łyżka ogólnego przeznaczenia 0,8 m3 (1,05 jarda sześciennego) ogólnego przeznaczenia 0,8 m3 (1,05 jarda sześciennego)
Ramię R2.2 (7 stóp 3 cale) R2.2 (7 stóp 3 cale)
Zasięg na poziomie podłoża 29.4 stopy 8970 mm
Głębokość kopania w pionowej ścianie 14.5 mm 4410 stopy
Wysokość kopania 18.5 stopy 5630 mm
Uwaga (1) Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1484 mm (4 stopy 10 cali). Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1484 mm (4 stopy 10 cali).
Wysokość zbierania materiału 33.2 stopy 10110 mm
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 0,85 kg czynnika chłodniczego, co stanowi 1,216 tony ekwiwalentu CO2.
Maksymalna prędkość jazdy 21.7 mile/h 35 km/h

M316 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17 stóp i 1 cal)

KABINA

  • Konstrukcja ROPS, wyciszanie dźwięku
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED na wysięgniku i kabinie
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Zawory zwrotne w obwodzie ramienia i wysięgnika
  • Dwukierunkowy obwód wysokiego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Tylne i boczne kamery
  • Lusterka szerokokątne
  • Wyłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Płyty antypoślizgowe
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej

SERWIS I KONSERWACJA

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S-O-S)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Przeciwwaga 3300 kg (7280 funtów)
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

M316 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Ramię 2,5 m (8 stóp i 2 cale)
  • Ramię 2,2 m (7 stóp i 3 cale)

KABINA

  • Kabina Deluxe
  • Kabina Premium

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade Connectivity
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE (ARO)
  • Cat Grade z funkcją 3D i dwoma odbiornikami GNSS
  • Odbiornik laserowy
  • System GRADE z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa
  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Joysticki z suwakiem (2 typy)
  • SmartBoom™
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • 2D E-Fence
  • alarm jazdy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR
  • Opony pojedyncze 445/70R 19.5
  • Opony podwójne bez szczeliny, 315/70R 22.5
  • Opony podwójne 11.00-20
  • Podwójne opony pneumatyczne bez pierścieni dystansowych, 300-80-22.5

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Funkcja Cat 2D E-fence do koparek

    Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Funkcja Cat® 2D E-fence utrzymuje przedni osprzęt we wstępnie zdefiniowanym obszarze pracy i umożliwia uniknięcie zagrożeń takich jak ruch kołowy. Funkcja 2D E-fence używa danych z czujników położenia w celu automatycznego zatrzymania ruchu po osiągnięciu przez przedni osprzęt zdefiniowanych granic.

Poznaj technologie
  • Cat Inspect

    Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

  • Cat Remote Flash

    Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

  • Cat Remote Troubleshooting

    Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

  • System Cat Product Link

    System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

System Cat® Product Link™ łączy się bezprzewodowo ze sprzętem, umożliwiając śledzenie pracy maszyny lub floty maszyn. Informacje takie jak położenie, liczba motogodzin, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności i kody diagnostyczne są udostępniane w aplikacjach internetowych, samym umożliwiając podejmowanie szybkich i opartych na faktach decyzji w celu poprawy efektywności i wydajności pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji floty. Zależnie od wersji system może się łączyć przez sieci satelitarne lub komórkowe.

Poznaj technologie
  • System Cat Grade do koparek (2D i 3D)

    Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Kopanie fundamentu. Kopanie rowu na wodociąg. Praca na zboczu. Te prace wymagają precyzji i szybkości, które można zapewnić dzięki technologiom Cat® Grade. Łącząc zaawansowane wskazówki z opcjonalnym automatycznym sterowaniem maszyną, technologia Grade pomaga operatorom uzyskać docelowe nachylenie – dokładnie i przy mniejszej liczbie przejazdów.

Poznaj technologie
  • System Cat Payload do koparek

    Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M316 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka kołowa M316

Koparka kołowa M316

Koparka kołowa M316

Koparka kołowa M316

Koparka kołowa M316

Koparka kołowa M316
Koparka kołowa M316
Koparka kołowa M316
Koparka kołowa M316
Koparka kołowa M316