G3512 1000 ekW

Grupos Electrógenos de Gas G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar de gas
1000 ekW a 0,8 pf
1000 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos no de emergencia
Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos no de emergencia

Información general

Generador de Gas Natural de 700 - 1000 kW

Caterpillar es líder en el sector de generación de energía eléctrica y ofrece grupos electrógenos de respuesta rápida diseñados para proporcionar un rendimiento, una fiabilidad y una rentabilidad excepcionales.

Ventajas

Cuenta con la certificación UL2200

Certificación EPA de vanguardia para sistemas no de emergencia, UL2200, UL1446, entre otras

Listo en 7 segundos

Cumple las principales especificaciones del sector, tales como NFPA 110 Nivel 1 Tipo 10

Listo para aceptar 100% de carga de bloques

Capaz de recuperar las cargas de todo el sistema en caso de emergencia

Especificaciones del producto para G3512 con RESPUESTA RÁPIDA

Valor nominal auxiliar de gas 1000 ekW a 0,8 pf 1000 ekW a 0,8 pf
Tipo de combustible Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %) Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 5 %)
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos no de emergencia Certificación de la EPA de EE. UU. para grupos electrógenos no de emergencia
Rev/min 1800 rev/min 1800 rev/min
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Relación de compresión 9.7 9.7
Cilindrada 3173 pulg³ 52 l
Modelo de motor G3512 G3512
Cilindrada 3173 pulg³ 52 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 7.5 pulg 190 mm
Longitud 205.7 pulg 5224 mm
Anchura 90 pulg 2286 mm
Altura 99.4 pulg 2525 mm
Peso 27500 lb 12500 kg

G3512 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire de etapa única con dos elementos, con carcasa e indicador de servicio
  • Filtros de aire dobles, 1 a cada lado, con indicador de servicio

Panel de control

  • Cat ECS 100

Sistema de refrigeración

  • Bombas de agua motorizadas para camisa de agua y postenfriador

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto
  • Bombas motorizadas SCAC y de camisa de agua
  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Conexiones LH o RG cuando no se selecciona el radiador

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados
  • Orificio de escape individual y salida de turboalimentador cableados a Módulo de detección de temperatura integrado (ITSM) con GECM que proporciona alarmas y paradas
  • Salida con brida Cat en turboalimentador

Combustible

  • Control de la proporción aire-combustible basado en sensor de NOx
  • Gas natural canalizado 800-1000 BTU/scf e índice de metano 70-100
  • Conducto de gas: NFPA37 y CSA B149.3
  • Presión de admisión de combustible al motor de 0,5 a 5 psi

Sistema de combustible

  • Sistema de combustible dimensionado para gasoducto de gas natural de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 con presión de 10,2 a 34,5 KPa a la válvula de control de combustible del motor
  • Válvula de control electrónica instalada en el motor
  • Placa de acelerador, accionador CC de 24 V, controlado por GECM
  • Válvula de corte de gas de 24 V, ETR (energizar para activar)
  • Regulador de presión de gas

General

  • Manuales de funcionamiento y mantenimiento
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Libro de piezas
  • Etiqueta “Solo uso estacionario” en correspondencia con la regla SI de la EPA para motores extraviales
  • Servicio por lado dcho.
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

Lubricación

  • Filtro de aire de estilo cartucho
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Batería con cables y soporte (se suministran sueltos)
  • Motor de arranque eléctrico
  • Baterías con soportes y cables
  • Motores de arranque de 24 V CC

Generador

  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Excitación magnética permanente
  • SR5
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Regulador de voltaje digital /CDVR) de Caterpillar con capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema de encendido

  • Sistema de encendido electrónico (controlado por ADEM A4)
  • Sincronización sensible a la detonación de cilindros individuales (DST)

Regulación

  • Regulador de velocidad ADEM A4 con entrada de velocidad de 4 a 20 ma (0 V a 5 V)

G3512 con RESPUESTA RÁPIDA Equipos optativos

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con prefiltro

Panel de control

  • Control de PC local
  • Relé de fallo de motor
  • Supervisión de PC remota
  • Módulo de alarma local
  • Anunciador remoto

Refrigeración

  • Radiador remoto para circuitos JW y SCAC, interruptor de nivel incluido, pero no cableado
  • Conexiones de entrada/salida
  • Tubería de drenaje de nivel de refrigerante con válvulas, ventilador con protector

Disyuntores

  • Disyuntores Masterpact de 2000 amperios, 3 polos y 100 % UL de capacidad nominal
  • Montaje en bastidor
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4.º dígito
  • Montaje a la derecha, izquierda, atrás
  • Disyuntores de bastidor R de 1600 A, 2000 A, 3 polos y 100 % UL de capacidad nominal
  • Clasificación nominal de 5.º dígito, valor nominal 100 %, 3 polos (UL/CSA/IEC)
  • 3 polos (IEC 947-2 nominal)
  • Disyuntores de bastidor P de 1200 A, 3 polos y 100 % UL de capacidad nominal

Escape

  • Brida de 305 mm (12 pulg)
  • Conexiones flexibles
  • Atenuación de 18, 25 dBA
  • Silenciador de 305 mm (12 pulg)
  • Silenciador supresor de chispas de 305 mm (12 pulg)
  • Codo de 305 mm (12 pulg)

Sistema de combustible

  • Sensores de presión del conducto de gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA

General

  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pedido de pintura especial
  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Conjunto de herramientas

Generador

  • Filtros de aire del generador
  • Barras colectoras europeas
  • Caja de extensión de bajo voltaje
  • Caja de acceso a cables
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Arranque/carga

  • Cargador de batería de 20 A, 24 VCC
  • Motores de arranque de 24 V
  • Alternador de carga de 45 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE. UU.

Compare G3512 con RESPUESTA RÁPIDA con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512

Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512
Grupo Electrógeno de Gas G3512

360 View