Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 20 kVA 20 kVA |
Frecuencia | 50 Hz 50 Hz |
Voltaje | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Fase V de la UE Fase V de la UE |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este Grupo Electrógeno XQP20 cumple el estándar de emisiones Stage V de la UE. Puede cumplir diferentes requisitos de carga de diversas regiones y aplicaciones, como minería, fabricación, petróleo y gas, y construcción.
Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra
La insonorización y los ventiladores eléctricos reducen los niveles acústicos a los de una conversación normal
Eliminar la necesidad de reconexión para satisfacer los requisitos in situ
Valor nominal principal | 20 kVA 20 kVA |
Frecuencia | 50 Hz 50 Hz |
Voltaje | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Estrategia de combustible/emisiones | Fase V de la UE Fase V de la UE |
Motor | Cat® C2.2 Cat® C2.2 |
Combustible | Diésel Diésel |
Emisiones | Fase V de la UE Fase V de la UE |
Anchura | 39.1 pulg 1001 mm |
Altura | 50.1 pulg 1300 mm |
Longitud | 67.1 pulg 1718 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 1793 lb 815 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 1.45 gal/h 5.5 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 1.05 gal/h 4 l/h |
Potencia acústica a 1 metro (3 pies) a 75 % de la capacidad nominal (50 Hz) | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS