Generador Diésel 3516E (50 HZ) | 2750-3100 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516E (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
3000 kVA (3100 kVA sin ventilador)
3000 kVA (3100 kVA sin ventilador)
Clasificación de potencia principal
2750 kVA (2850 kVA sin ventilador)
2750 kVA (2850 kVA sin ventilador)
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 2750 - 3100 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel 3516E se han desarrollado para adaptarse a sus aplicaciones continuas, auxiliares y de energía primaria y cumplen con sus estándares de potencia. Cada grupo electrógeno produce una potencia fiable de 2750 kVA a 3000 Hz (3100 kVA sin ventilador) a 50 Hz y se ha diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno ofrece un sistema de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Ahorra hasta un 33% de espacio de instalación

Necesita menos espacio para la instalación

Peso hasta un 19% menos

Requiere menos soporte estructural

Máxima potencia hasta 50 °C de temperatura ambiente

Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año

Especificaciones del producto para 3516E (50 Hz)

Valor nominal auxiliar 3000 kVA (3100 kVA sin ventilador) 3000 kVA (3100 kVA sin ventilador)
Clasificación de potencia principal 2750 kVA (2850 kVA sin ventilador) 2750 kVA (2850 kVA sin ventilador)
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal Auxiliar, crítico, principal
Valor nominal máximo 3000 kVA (3100 kVA sin ventilador) 3000 kVA (3100 kVA sin ventilador)
Valor nominal mínimo 2750 kVA (2850 kVA sin ventilador) 2750 kVA (2850 kVA sin ventilador)
Modelo de motor 3516E, SCAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516E, SCAC, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4766 pulg 78.1 l
Relación de compresión 14:01 14:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™ A5 Adem™ A5
Longitud - Máxima 296.8 pulg 7538 mm
Anchura - Máxima 87.2 pulg 2216 mm
Altura - Máxima 133.5 pulg 3391 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Exceso de velocidad
  • Rev/min
  • Secuencia de fase del generador
  • Botón pulsador de emergencia
  • Indicación digital para:
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • 2 salidas digitales programables
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Luces del panel
  • Ajuste de velocidad
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Prueba de luces
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Frecuencia (Hz)
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Voltios de CC
  • 6 entradas digitales programables
  • Temperatura del refrigerante
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Parada de emergencia
  • Reconocimiento de alarmas
  • Funciones de relés de protección programables:
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • EMCP 4.2B
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Mandos:
  • kWh (total)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • horas de funcionamiento
  • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Ciclo de arranque del motor
  • Comunicaciones:
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Controlador EMCP4.2B que incluye:
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Presión del aceite baja
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAR/h (total)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador
  • Ventilador y protectores de correa
  • JWAC
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensores de nivel de refrigerante

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

Generadores y accesorios

  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • 6 conductores
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma IEC
  • Devanado aleatorio
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR) CDVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.

Sistema regulador

  • ADEM III

Documentación

  • Libro de piezas

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Eliminación de gases
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Radiador de aceite lubricante integral

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador

Sistema de arranque/carga

  • Batería y soporte de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Interruptor de desconexión de la batería

General

  • Servicio por el lado derecho
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE

3516E (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Protección de admisión de aire
  • Filtros de aire de servicio pesado
  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • Opciones de entrada de cables
  • Paquetes de control para carcasas
  • Conexiones de potencia de barra colectora opcional
  • Disyuntores EMAX
  • Despegue de carga; orificio estándar IEC
  • Barra colectora en montantes centrales
  • Unidades de protección contra sobrecorriente

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Paneles de control

  • Pinzas de caja externas
  • Supervisión local y remota
  • Conexiones de barra colectora
  • Reguladores
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno
  • Caja auxiliar
  • Interruptor de aumento/reducción de voltaje
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Conexiones de disyuntor EMAX
  • Opciones de idioma
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Módulos anunciadores
  • Opciones de interfaz del cliente
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo

Sistema de refrigeración

  • Radiadores de serpentina opcionales
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Intercambiadores de calor
  • Bridas de tubo de radiador

Certificaciones europeas

  • Declaración de Conformidad de la UE

Sistema de escape

  • Silenciadores
  • Kit de instalación a través de la pared
  • Conexiones flexibles
  • Kits de montaje de silenciador

Sistema de combustible

  • Enfriadores de combustible
  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • Trifásico, devanado aleatorio, excitación interior (IE)
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Devanado aleatorio
  • Paso: 0,6667
  • Generadores opcionales
  • Número de conductores: 6
  • Trifásico, 380/400/415/3300/6600/10 000/10 500/11 000 voltios
     

Instrumentos

  • Termopares
  • Pirómetros y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación manuales del cárter de aceite
  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación eléctricas

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Prueba y certificación CSA
  • Certificado de conexión a tierra del neutro
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificación sísmica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Sistema de arranque/carga

  • Calentadores de camisa de agua
  • Sistema de ayuda al arranque con ETHER
  • Motores de arranque eléctricos dobles de 24 voltios
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Alternadores de carga - 50 amperios
  • Cargadores de batería de 10 y 20 A

General

  • Grupo de giro de motor

Compare 3516E (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo

Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje alto

Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo

Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo

Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo
Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje alto
Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo
Grupo Electrógeno Integrado 3516E - Voltaje bajo

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View