CONTROLADOR ATC-300+

Contactor/disyuntor ATS ATC CONTROLADOR ATC-300+

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Intervalo de clasificación nominal
120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
Tipo de transferencia
Dependiente de aplicación de conmutación
Dependiente de aplicación de conmutación
Tipo de interruptor
Dependiente de aplicación de conmutación
Dependiente de aplicación de conmutación

Información General

El ATC-300+ es un controlador ATS completo y multifuncional basado en microprocesador. Es un dispositivo compacto y autocontenido montado en panel que se ha diseñado para sustituir los paneles lógicos tradicionales de relés y estado sólido. El Controlador ATC-300+ aporta flexibilidad programada para afrontar las necesidades de cualquier sistema. Funciona desde todos los voltajes del sistema entre 120 y 600 V, monofásico y trifásico a 50 o 60 Hz. Además, se proporciona un período de potencia sin control. El controlador supervisa el estado de la frecuencia y el voltaje línea a línea trifásico de las fuentes de energía Fuente 1 y Fuente 2 y se puede programar para el funcionamiento monofásico. El Controlador ATC-300+ proporciona la inteligencia necesaria para garantizar que el ATS funcione correctamente mediante una serie de funciones de detección y sincronización programadas.

Ventajas

El ATC-300+ es un controlador ATS completo y multifuncional basado en microprocesador.

Es un dispositivo compacto y autocontenido montado en panel que se ha diseñado para sustituir los paneles lógicos tradicionales de relés y estado sólido.

Especificaciones del producto para CONTROLADOR ATC-300+

Intervalo de clasificación nominal 120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz 120 a 600 V, monofásico y trifásico a 50/60 Hz
Tipo de transferencia Dependiente de aplicación de conmutación Dependiente de aplicación de conmutación
Tipo de interruptor Dependiente de aplicación de conmutación Dependiente de aplicación de conmutación
Voltaje de control de entrada 65 a 145 VCA 50/60 Hz 65 a 145 VCA 50/60 Hz
Mediciones de voltaje del servicio Fuente 1 VAB Fuente 2 VAB
Fuente 1 VAC Fuente 2 VBC
Fuente 1 VCA Fuente 2 VCA
Fuente 1 VAB Fuente 2 VAB
Fuente 1 VAC Fuente 2 VBC
Fuente 1 VCA Fuente 2 VCA
Intervalo de medición de voltaje 0 a 790 VCA rms (50/60 Hz) 0 a 790 VCA rms (50/60 Hz)
Precisión de la medición de voltaje +/-2 % del voltaje de entrada nominal +/-2 % del voltaje de entrada nominal
Mediciones de frecuencia de Fuente 1 y Fuente 2 Fuente 1 y Fuente 2
Intervalo de mediciones de frecuencia 40 Hz a 70 Hz 40 Hz a 70 Hz
Precisión de la medición de frecuencia +/- 0,1 Hz +/- 0,1 Hz
Caída de subvoltaje 50 % al 90 % del voltaje nominal 50 % al 90 % del voltaje nominal
Recogida de subvoltaje (Caída +2 %) al 99 % del voltaje nominal del sistema (Caída +2 %) al 99 % del voltaje nominal del sistema
Intervalo de caída de subfrecuencia 90 al 97 % de la frecuencia nominal del sistema 90 al 97 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de recogida de subfrecuencia (Caída +1 Hz) al 99 % de la frecuencia nominal del sistema (Caída +1 Hz) al 99 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de caída de sobrefrecuencia 103 al 110 % de la frecuencia nominal del sistema 103 al 110 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de recogida de sobrefrecuencia 101 % a (caída -1 Hz) al 101 % de la frecuencia nominal del sistema 101 % a (caída -1 Hz) al 101 % de la frecuencia nominal del sistema
Intervalo de temperatura de funcionamiento -20 a 70 grados C (-4 a +158 grados F) -20 a 70 grados C (-4 a +158 grados F)
Temperatura de almacenamiento máxima -30 a 85 grados C (-22 a +185 grados F) -30 a 85 grados C (-22 a +185 grados F)
Humedad de funcionamiento 0 al 95 % de humedad relativa (sin condensación) 0 al 95 % de humedad relativa (sin condensación)
Entorno del operador Resistente a amoniaco, metano, nitrógeno, hidrógeno e hidrocarburos Resistente a amoniaco, metano, nitrógeno, hidrógeno e hidrocarburos
Relé de arranque del generador 5 A, 1/6 hp a 250 VCA VCA 5 A a 30 VCC con una carga máxima de 150 W 5 A, 1/6 hp a 250 VCA VCA 5 A a 30 VCC con una carga máxima de 150 W
Relés K1, K2
10 A, 1-3 hp a 250 VCA
10 A a 30 VCC

10 A, 1-3 hp a 250 VCA
10 A a 30 VCC
Prueba correspondiente Componente reconocido UL
Cumple el propósito de UL 991 y UL 1008
Cumple IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Componente reconocido UL
Cumple el propósito de UL 991 y UL 1008
Cumple IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Continuación de la prueba correspondiente 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Clase A
FCC Parte 15, Clase A
CSS 22.2-178
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Clase A
FCC Parte 15, Clase A
CSS 22.2-178
Compatibilidad de carcasa NEMA 1, NEMA 3R y NEMA 12
Placa frontal ATC-300+ resistente a UV
NEMA 1, NEMA 3R y NEMA 12
Placa frontal ATC-300+ resistente a UV

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare CONTROLADOR ATC-300+ con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

CONTROLADOR ATC-300+