Generador Diésel 3608 | 2363 - 3575 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3608 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
3575 kVA
3575 kVA
Valor nominal mínimo
2363 kVA
2363 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

3608 (50 Hz)

Con una producción de potencia fiable desde 2363 hasta 3575 ekW a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3608 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 200,000,000 horas de funcionamiento

en todo el mundo

Hasta un 10% Mejor economía de combustible

Ahorros demostrados

Hasta 20% Reducción del tiempo de mantenimiento

Dos puertos de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y alturas de presión individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3608 (50 Hz)

Valor nominal máximo 3575 kVA 3575 kVA
Valor nominal mínimo 2363 kVA 2363 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 750 y 1000 rev/min 750 y 1000 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, Principal, Continuo Auxiliar, Principal, Continuo
Modelo de motor 3608, I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3608, I-8, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 9064 pulg³ 148 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad directa Inyección de unidad directa
Tipo de regulador Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS) Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS)
Longitud - Máxima 404 pulg 10261.7 mm
Anchura - Máxima 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Postenfriador, agua corriente, revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire)
  • Turboalimentador, enfriado por agua, (750 rev/min y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Corte de admisión de aire

Sistema de refrigeración

  • Regulador de temperatura del agua
  • Termostatos de camisa de agua
  • Drenajes de agua y refrigerante del motor

Sistema de escape

  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18 pulg) Cat
  • Incluye adaptador, conexión de escape flexible
  • Colector de escape seco, hermético a gases

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema generador

  • Generador personalizado según la hoja de datos del generador completada por el distribuidor

Sistema de regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Motor lateral de servicio montado en tapas de inspección del bloque de cilindros
  • Filtros de aceite centrífugos con parada única
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas de aceite y de lubricación principal impulsadas por motor, tuberías y cárter de aceite
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvula reguladora de la presión de aceite

Sistema de montaje

  • Montaje del motor y el generador
  • Amortiguador, vibración torsional

Sistema de arranque/carga

  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de punto único
  • Silenciador de aire
  • Un motor, montado en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Motor de arranque neumático tipo álabe

General:

  • Pintura, "Caterpillar Yellow"
  • Bombas con transmisión de engranajes: combustible/aceite/camisa de agua/postenfriador/agua de radiador de aceite

3608 (50 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Conjunto de rejilla de filtro de aire
  • Adaptador de admisión de aire
  • Filtro de servicio pesado
  • Abrazadera de soporte vertical
  • Filtro de hollín
  • Válvula de control de aumento

Sistema de refrigeración

  • Depósito de expansión
  • Bomba de agua auxiliar
  • Ayudas de calefacción
  • Ayudas del sistema de refrigeración

Sistema de escape

  • Conexiones de escape flexibles
  • Brida soldada y hardware relacionado

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario doble
  • Bomba de cebado de combustible
  • Conexiones del sistema de combustible

Sistema generador

  • Detectores de temperatura del devanado
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Conexiones de barra colectora
  • Trifásico, seis conductores, WYE
  • Aislamiento Clase F

Sistema de regulador

  • Programadores digitales
  • Distribución de carga 2301 A
  • 723 Plus
  • Accionador EGB
  • Electrónica/accionadores
  • Batería auxiliar/alimentación

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del cárter de aceite
  • Adaptador ANSI para lubricante (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Sin filtro vertical
  • Con filtro vertical
  • Aislador

Sistema de arranque/carga

  • Válvula de reducción de presión
  • Manguera flexible de aire comprimido

General:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3608 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

3608

3608