Equipo de conmutación Cat XLM

Equipo de conmutación y controles de paralelismo Equipo de conmutación Cat XLM

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Configuración
Equipo de conmutación basado en PLC configurable capaz de controlar y supervisar varios grupos electrógenos, discriminador, interruptores de utilidad y carga para aplicaciones de puesta en paralelo
Equipo de conmutación basado en PLC configurable capaz de controlar y supervisar varios grupos electrógenos, discriminador, interruptores de utilidad y carga para aplicaciones de puesta en paralelo
Modos de funcionamiento
Parada de emergencia, importación/exportación de servicio, control de picos y operaciones de carga básica con componentes y controles redundantes. Transición cerrada a/desde potencia del generador
Parada de emergencia, importación/exportación de servicio, control de picos y operaciones de carga básica con componentes y controles redundantes. Transición cerrada a/desde potencia del generador
Aplicación
LV y MV (208 V - 38 kV
LV y MV (208 V - 38 kV

Información general

El producto de gestión de carga y transferencia de emergencia (XLM) permite la transferencia entre la fuente del servicio y la barra colectora del generador y hace posible el funcionamiento en paralelo sostenido con el servicio para aplicaciones de gestión de carga.

Ventajas

Modos de funcionamiento flexibles

Carga básica, Seguimiento de punto de ajuste de importación, Seguimiento de punto de ajuste de exportación �, Límite de exportación or� y modo de emergencia

Tiempos de puesta en marcha reducidos

Las conexiones de red de alta velocidad con Grupos Electrógenos Caterpillar reducen las interconexiones de campo

Control de prioridad de demanda del generador

Adapta automáticamente la capacidad del generador en línea a las cargas y evita el funcionamiento innecesario de grupos electrógenos

Especificaciones del producto para Equipo de conmutación Cat XLM

Configuración Equipo de conmutación basado en PLC configurable capaz de controlar y supervisar varios grupos electrógenos, discriminador, interruptores de utilidad y carga para aplicaciones de puesta en paralelo Equipo de conmutación basado en PLC configurable capaz de controlar y supervisar varios grupos electrógenos, discriminador, interruptores de utilidad y carga para aplicaciones de puesta en paralelo
Modos de funcionamiento Parada de emergencia, importación/exportación de servicio, control de picos y operaciones de carga básica con componentes y controles redundantes. Transición cerrada a/desde potencia del generador Parada de emergencia, importación/exportación de servicio, control de picos y operaciones de carga básica con componentes y controles redundantes. Transición cerrada a/desde potencia del generador
Aplicación LV y MV (208 V - 38 kV LV y MV (208 V - 38 kV
Dispositivos de protección ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositivos de protección ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Certificaciones Certificación IBS, CBC, UBC y OSHPD Certificación IBS, CBC, UBC y OSHPD
Carcasa del panel de control NEMA 1 o NEMA 3R, Estructura autosustentada NEMA 1 o NEMA 3R, Estructura autosustentada
Temperatura de funcionamiento 0 grados a 50 grados C 0 grados a 50 grados C
Temperatura de almacenamiento -20 grados C a +60 grados C -20 grados C a +60 grados C
Estándares de voltaje bajo NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 y NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 o UL 891, NFPA 110, NFPA 99 y NFPA 70
Estándares de voltaje medio NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N.º 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 y NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 N.º 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 y NFPA 1110

Equipo de conmutación Cat XLM Equipos estándar

Control de prioridad de demanda del generador

  • Adapta automáticamente la capacidad del generador en línea a las cargas y evita el funcionamiento innecesario de grupos electrógenos.

Equipo de conmutación Cat XLM Equipos optativos

Interfaz de tabla de datos

  • Incorpora interfaz con un sistema de gestión de edificio para la supervisión de todos los parámetros del sistema a través de Modbus RTU o TCP

Relé de comprobación de sincronización de hardware complementario (dispositivo ANSI 25)

  • Proporciona protección de sincronización discreta adicional

Sistema de control de potencia remota

  • Para supervisar el estado del interruptor, las alarmas, la medición y otros parámetros de funcionamiento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare Equipo de conmutación Cat XLM con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Equipo de conmutación Cat XLM

Equipo de conmutación Cat XLM