Generador Diésel 3516B (50 HZ) c/ paquete actualizable | 1750-2250 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3516B (50 Hz) con paquetes actualizables

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
2250 kVA
2250 kVA
Clasificación de potencia principal
2000 kVA
2000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Información general

Grupo electrógeno diésel de 1750 - 2250 kVA

Con una producción de potencia fiable desde 1750 hasta 2250 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516B están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno ofrece bajo consumo de combustible y sistemas de bajas emisiones.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 8% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3516B (50 Hz) con paquetes actualizables

Valor nominal auxiliar 2250 kVA 2250 kVA
Clasificación de potencia principal 2000 kVA 2000 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo, bajas emisiones Bajo consumo, bajas emisiones
Voltaje 380 a 11 000 voltios 380 a 11 000 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 2250 kVA 2250 kVA
Valor nominal mínimo 1750 kVA 1750 kVA
Modelo de motor 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4210.64 pulg 69 l
Relación de compresión 14,0:1 Std 14,0:1 Std
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador Adem™3 Adem™3
Longitud - Máxima 234.5 pulg 5957 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura - Máxima 98.2 pulg 2494 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Paneles de control

  • Control automático/arranque/parada
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Botón pulsador de emergencia
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Mandos:
  • Generador montado - Orientado hacia atrás
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico, modos KVAR/PF, supresión RFI, excitador mín./máx.
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje de Caterpillar.
  • EMCP 4.2B
  • Ajuste de velocidad
  • Reconocimiento de alarmas
  • Ciclo de arranque del motor
  • Función de histogramas de carga
  • Prueba de luces
  • Indicación digital para:
  • Pantallas personalizables - Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Rev/min
  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • horas de funcionamiento
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Temperatura del refrigerante
  • Voltios de CC
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Frecuencia (Hz)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Presión del aceite baja - Alta temperatura del refrigerante
  • kVAR/h (total)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • kWh (total)
  • Exceso de velocidad
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Parada de emergencia
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Secuencia de fase del generador
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Funciones de relés de protección programables:
  • 6 entradas digitales programables por el cliente
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Cat Connect
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Comunicaciones:
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • 1 salida digital programable
  • 1 salida de relé programable (forma C)
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • 3 entradas analógicas

Sistema de refrigeración

  • Con certificación estándar de los PGS (Participatory Guarantee Systems, Sistemas Participativos de Garantía)

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

General

  • Servicio por el lado derecho
  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante

Generador y accesorios

  • Conexiones de barra colectora, caja de extensión en el lado derecho, entrada de cables por la parte inferior
  • Voltaje alto:
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Forma de bobinado
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Sistema de aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense), aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Voltaje medio:
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Aislamiento de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Bajo voltaje:
  • Forma de bobinado
  • 6 conductores
     
  • Devanado aleatorio
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA

Sistema regulador

  • ADEM A3

Documentación

  • Libro de piezas

Sistema de lubricación

  • Refrigeración de aceite lubricante integral
  • Aceite lubricante
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Eliminación de gases

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería y soporte de batería con cables

3516B (50 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Controlador: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Módulo anunciador local: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizado

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Opciones de motor

  • Filtro de aire: [ ] Filtros de aire de elemento único [ ] Filtros de aire de elemento doble [ ] Filtros de aire de servicio pesado
  • Cargador de batería: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Ayudas al arranque: [ ] Calentador de camisa de agua 220 V 50 Hz
  • Silenciador: [ ] Calidad industrial
  • Motores de arranque: [ ] Estándar [ ] Servicio pesado
  • Baterías: [ ] Estándar (1400 CCA) [ ] Servicio pesado (2800 CCA)

Sistema de refrigeración

  • Radiadores ambientales de serie
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar

Sistema de cárter

  • Sistema de ventilación
  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones
  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistema de escape

  • Adaptadores en Y
  • Bridas
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Componentes de emisiones limpias
  • Expansores de escape y bridas
  • Conexiones flexibles
  • Desviación de escape
  • Silenciadores
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Codos

Alternadores

  • Aumento de temperatura (más de 40 °C ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Terminación de alimentación

  • Terminación de alimentación: [ ] Barra colectora [ ] Disyuntor
  • Unidad de protección contra sobrecorriente del disyuntor: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Capacidad nominal del disyuntor: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

Contrato de servicio ampliado (ESC)

  • Contrato de servicio ampliado (ESC): [ ] 2 Años [ ] 3 Años [ ] 5 Años

General

  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Generadores y accesorios

  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio
  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Barras colectoras en poste central
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales
  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Conexiones de alimentación traseras

Informes/pruebas especiales

  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del generador

Arranque y carga

  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Motores de arranque neumático
  • Regulador de presión de aire
  • Motores de arranque eléctrico
  • Cubierta del motor de arranque
  • Calentadores de camisa de agua
  • Dispositivo de giro del motor
  • Conjunto de batería de 24 V: secas

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516B (50 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3516B

3516B

3516B

3516B

Grupos Electrógenos Diésel 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View