Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El Cat XQ230 está propulsado por un motor diésel industrial C7.1, que cumple el estándar de emisiones Tier 4 Final y ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia y bajas emisiones. El empleo de técnicas avanzadas de investigación y desarrollo permite adaptar con precisión al motor el sistema de postratamiento, lo que garantiza la optimización del rendimiento para la máxima productividad.
Elimina el vaciado de la batería cuando el grupo electrógeno no está en funcionamiento
Cambie fácilmente entre la fuente de combustible integrada y externa para tiempos de funcionamiento prolongados
Eliminar la necesidad de reconexión para satisfacer los requisitos in situ
Valor nominal principal | 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA) |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 78.5 pulg 1994 mm |
Longitud: sin remolque | 162.2 pulg 4120 mm |
Ancho: sin remolque | 62.8 pulg 1595 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 8432 lb 3828 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 14.7 gal/h 56 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 10.8 gal/h 41 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 7.4 gal/h 28 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ230 - Diésel
XQ230 - Diésel
XQ230 - Diésel
XQ230 - Diésel
XQ230 - Optimizado para el comercio.
XQ230 - Optimizado para el comercio.
XQ230 - Optimizado para el comercio.
XQ230 - Optimizado para el comercio.
Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQ125 y XQ230
Parada de emergencia de su generador móvil Cat