Generador Diésel DE100AE0 (50 Hz) | 88,0 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C4.4 | DE100AE0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
88,0 kVA
88,0 kVA
Valor nominal mínimo
80,0 kVA
80,0 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Sin certificación sobre emisiones
Sin certificación sobre emisiones

Información General

Grupo Electrógeno Diésel DE100AE0 | 88 kVA

Los grupos electrógenos de Caterpillar proporciona soluciones de energía fiables para cada negocio y necesidad. Los generadores Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o como servicio auxiliar.

Especificaciones del producto para C4.4 | DE100AE0

Valor nominal máximo 88,0 kVA 88,0 kVA
Valor nominal mínimo 80,0 kVA 80,0 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Sin certificación sobre emisiones Sin certificación sobre emisiones
Voltaje 220 a 380 voltios 220 a 380 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l
Relación de compresión 17.25:1 17.25:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 73.6 pulg 1870 mm
Anchura - Máxima 33.1 pulg 840 mm
Altura - Máxima 52.5 pulg 1333 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 1019 lb 2247 kg

C4.4 | DE100AE0 Equipos estándar

Motor

  • C4.4, 4 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor GTA

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

  • Carcasa acústica modular de fácil acceso

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

Compare C4.4 | DE100AE0 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

DE100AE0

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa