Generador Diésel 3606 (60 HZ) | 1650-2000 kW (2 MW)

Grupos Electrógenos Diésel 3606 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
2000 ekW
2000 ekW
Valor nominal mínimo
1650 ekW
1650 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información General

3606 (60 Hz)

Con una producción de potencia fiable desde 1650 hasta 2000 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3606 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación de bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 200,000,000 horas de funcionamiento

en todo el mundo

Hasta un 10% Mejor economía de combustible

Ahorros demostrados

Hasta 20% Reducción del tiempo de mantenimiento

Dos puertos de inspección por cilindro, árboles de levas segmentados y alturas de presión individuales facilitan el servicio

Especificaciones del producto para 3606 (60 Hz)

Valor nominal máximo 2000 ekW 2000 ekW
Valor nominal mínimo 1650 ekW 1650 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 900 rev/min 900 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, Principal, Continuo Auxiliar, Principal, Continuo
Modelo de motor 3606, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3606, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 111 pulg³ 6762 l
Relación de compresión 13:01 13:01
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección de unidad directa Inyección de unidad directa
Tipo de regulador Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS) Sistema de supervisión del grupo electrógeno (Generator Set Monitoring System, GMS)
Longitud - Máxima 404 pulg 10261.7 mm
Anchura - Máxima 99.62 pulg 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pulg 3977.7 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Respiradero, cárter, montado en la parte superior
  • Postenfriador, agua corriente, revestimiento resistente a la corrosión (lado del aire)
  • Turboalimentador, enfriado por agua, (720 rev/min y HFO), lubricado con aceite del motor
  • Corte de admisión de aire

Sistema de refrigeración

  • Termostatos de camisa de agua
  • Drenajes de agua y refrigerante del motor
  • Regulador de temperatura del agua

Sistema de escape

  • Patrón de pernos Cat de 457 mm (18 pulg) Cat
  • Incluye adaptador, conexión de escape flexible
  • Colector de escape seco, hermético a gases

Sistema de combustible

  • Simple o doble

Sistema generador

  • Generador personalizado según la hoja de datos del generador completada por el distribuidor

Sistema de regulador

  • Accionador UG

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite centrífugos con parada única
  • Válvula reguladora de la presión de aceite
  • Motor lateral de servicio montado en tapas de inspección del bloque de cilindros
  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Válvulas de seguridad contra explosiones del cárter
  • Sumidero de aceite húmedo. Incluye bombas de aceite y de lubricación principal impulsadas por motor, tuberías y cárter de aceite

Sistema de montaje

  • Amortiguador, vibración torsional
  • Montaje del motor y el generador

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque neumático tipo álabe
  • Un motor, montado en la parte trasera, en el lado izquierdo
  • Silenciador de aire
  • Grupo de tuberías para conexión personalizada de punto único

General:

  • Pintura, "Caterpillar Yellow"
  • Bombas con transmisión de engranajes: combustible/aceite/camisa de agua/postenfriador/agua de radiador de aceite

3606 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Adaptador de admisión de aire
  • Filtro de aire
  • Abrazadera de soporte vertical
  • Filtro de servicio pesado
  • Válvula de control de aumento
  • Conjunto de rejilla de filtro de aire
  • Filtro de hollín

Sistema de refrigeración

  • Ayudas de calefacción
  • Ayudas del sistema de refrigeración
  • Depósito de expansión
  • Bomba de agua auxiliar

Sistema de escape

  • Brida soldada y hardware relacionado
  • Conexiones de escape flexibles

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario doble
  • Bomba de cebado de combustible
  • Conexiones del sistema de combustible

Sistema generador

  • Aislamiento Clase F
  • Trifásico, seis conductores, WYE
  • Conexiones de barra colectora
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Detectores de temperatura del devanado

Sistema de regulador

  • Accionador EGB
  • 723 Plus
  • Electrónica/accionadores
  • Batería auxiliar/alimentación
  • Programadores digitales
  • Distribución de carga 2301 A

Sistema de lubricación

  • Válvula de drenaje del cárter de aceite
  • Adaptador ANSI para lubricante (conexión de emergencia)

Sistema de montaje

  • Con filtro vertical
  • Aislador
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Sin filtro vertical

Sistema de arranque/carga

  • Manguera flexible de aire comprimido
  • Válvula de reducción de presión

General:

  • Colores de pintura personalizados

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3606 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Diésel 3606