Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 300 kVA 300 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Este producto de potencia de alquiler es ideal para clientes interesados en consumir la mínima cantidad de combustible. Cada uno de los modelos aporta flexibilidad al facilitar el cambio entre 50 y 60 Hz, lo que permite que una sola máquina satisfaga diversos requisitos de carga en diferentes regiones y aplicaciones, entre las que se encuentran la minería, la fabricación, las de petróleo y gas y la construcción.
La facilidad para cambiar de frecuencia mediante el enlace de terminal elimina las limitaciones geográficas y permite utilizar el grupo electrógeno donde se necesite
La insonorización y los ventiladores eléctricos reducen los niveles acústicos a los de una conversación en voz baja
El cambio del depósito base a un depósito externo de gran capacidad permite el funcionamiento durante largos periodos de tiempo
Valor nominal principal | 300 kVA 300 kVA |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C9 Cat C9 |
Combustible | Diésel Diésel |
Anchura | 55 pulg 1400 mm |
Altura | 84 pulg 2124 mm |
Longitud | 160 pulg 4065 mm |
Peso: con aceite lubricante y refrigerante | 8553 lb 3880 kg |
100 % de carga a 50 Hz | 16.5 gal/h 62.5 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 19.4 gal/h 73.5 l/h |
75 % de carga a 50 Hz | 12.5 gal/h 47.3 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 14.7 gal/h 55.8 l/h |
50 % de carga a 50 Hz | 8.9 gal/h 33.8 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 10.6 gal/h 40.1 l/h |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQP300
XQP300
XQP300
XQP300
Características de diseño robusto de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Características eléctricas de productos de potencia de alquiler Cat XQP
Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQP30 - XQP500
Parada de emergencia de su generador móvil Cat