Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 200 a 5000 A 200 a 5000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Disyuntor Disyuntor |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia Cat® están diseñados para diversas aplicaciones de potencia auxiliar. Proporcionan flexibilidad, fiabilidad y valor en un paquete compacto. El interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) basado en interruptor de caja de potencia de transición abierta permite la transferencia plenamente funcional en aplicaciones donde sea aceptable una pérdida de potencia momentánea durante la retransferencia del suministro de potencia de emergencia al normal. Los ATS basados en interruptor de caja de potencia Cat también permiten realizar pruebas periódicas de la fuente de emergencia sin interrumpir el suministro de potencia a las cargas y están disponibles de 200 a 5000.
Tiempos de conmutación más rápidos disponibles (< 3 ciclos) Tiempo corto de 60 ciclos completos con capacidad de resistencia
Los terminales tienen una clasificación de 90° y todos los cables de control son N.º 16 AWG, tipo XLPE, con una clasificación de temperatura de 125°.
Las bisagras tienen pasadores de bisagra extraíbles para facilitar la extracción de las puertas y se suministran con pestillos para cerrojos
Intervalo de clasificación nominal | 200 a 5000 A 200 a 5000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Disyuntor Disyuntor |
Potencia de control |
Montura fija 200-3200 A 2, 3 o 4 polos Extracción 200-5000 A 2, 3, 4 polos Montura fija 200-3200 A 2, 3 o 4 polos Extracción 200-5000 A 2, 3, 4 polos |
Aplicación de voltaje del sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Tiempo de resistencia | 85 000 para 30 ciclos 85 000 para 30 ciclos |
Resistencia | 100 000 amperios de resistencia/cierre/interrupción a 600 VCA 100 000 amperios de resistencia/cierre/interrupción a 600 VCA |
Prueba correspondiente |
Certificación CSA C22.2 N.º 178 IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD Certificación CSA C22.2 N.º 178 IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Interruptor de potencia ATC e interruptor de transferencia automático de interruptor de caja