Generador Diésel DE33 GC (60 HZ) C3.3 | 30 kW

Grupos Electrógenos Diésel DE33 GC (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
30,0 ekW
30,0 ekW
Valor nominal mínimo
30,0 ekW
30,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 30 ekW

Con una producción de potencia fiable de 30 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE33 GC está diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Ahorra hasta un 21% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Techo de una pieza, inclinado 1° Evita la acumulación de agua

Carcasa diseñada para ser impermeable y ofrecer fiabilidad y durabilidad

Especificaciones del producto para DE33 GC (60 Hz)

Valor nominal máximo 30,0 ekW 30,0 ekW
Valor nominal mínimo 30,0 ekW 30,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor Cat® C3.3, en línea 3, diésel de 4 ciclos Cat® C3.3, en línea 3, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 201.4 pulg³ 3.3 l
Relación de compresión 19.25:1 19.25:1
Aspiración Aspiración natural Aspiración natural
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 76.6 pulg 1945 mm
Anchura - Máxima 34.3 pulg 870 mm
Altura - Máxima 48.7 pulg 1238 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C3.3, 3 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Control de grupo electrógeno

  • GCCP 1.1

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor A

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

  • Carcasa Cat GC

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

DE33 GC (60 Hz) Equipos optativos

UL2200

  • Certificado de conformidad
  • Certificación para Australia, CIS, Golfo

Requisitos de alternador

  • Calentador de espacio

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120 V

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 8 horas
  • Desconexión con nivel bajo de combustible
  • Depósito de pared simple con contención
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Alarma de nivel de combustible alto

Control de grupo electrógeno

  • Cargador de batería
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Fallo de conexión a tierra
  • Alarma acústica montada en panel
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Parada de emergencia con llave
  • Fuga de conexión a tierra
  • Parada por nivel de refrigerante bajo
  • Calentador del refrigerante
  • Paquete auxiliar (calentador de camisa de agua inteligente, cargador de batería)
  • Batería

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 80 A
  • Disyuntor de 3 polos de 63 A
  • Disyuntor de 3 polos de 100 A
  • Disyuntor de 3 polos de 125 A
  • Disyuntor de 3 polos de 160 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 80 A
  • Disyuntor de 4 polos de 63 A
  • Disyuntor de 4 polos de 100 A
  • Disyuntor de 4 polos de 125 A
  • Disyuntor de 4 polos de 160 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Candado de disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma del disyuntor

Pruebas y embalaje

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE33 GC (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del DE33 GC (60 Hz).

Iniciar recorrido de la DE33 GC (60 Hz)
close