Generador Diésel 3516E (60 HZ) | 2500-2750 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3516E (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
2750 ekW
2750 ekW
Clasificación de potencia principal
2500 ekW
2500 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Tier 2, Bajo NOx
Tier 2, Bajo NOx

Información general

Grupo Electrógeno Diésel de 2500 - 2750 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel 3516E se han desarrollado para adaptarse a sus aplicaciones auxiliares y de energía primaria y cumplen con sus estándares de potencia. Cada grupo electrógeno produce una potencia fiable de 2500 a 2750 ekW a 60Hz y se ha diseñado para cumplir con los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. El grupo electrógeno cuenta con certificación EPA de EE. UU. solo para uso en sistemas de emergencia estacionarios (Tier 2).

Ventajas

Ahorra hasta un 11% de espacio de instalación

Necesita menos espacio para la instalación

Peso hasta un 31% menos

Requiere menos soporte estructural

Máxima potencia hasta 55 °C de temperatura ambiente

Proporciona la máxima potencia incluso en la época más cálida del año

Especificaciones del producto para 3516E (60 Hz)

Valor nominal auxiliar 2750 ekW 2750 ekW
Clasificación de potencia principal 2500 ekW 2500 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Tier 2, Bajo NOx Tier 2, Bajo NOx
Voltaje 416 a 13 800 V 416 a 13 800 V
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal Auxiliar, crítico, principal
Valor nominal máximo 2750 ekW 2750 ekW
Valor nominal mínimo 2500 ekW 2500 ekW
Modelo de motor 3516E, V-16, 4 tiempos, diésel enfriado por agua 3516E, V-16, 4 tiempos, diésel enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.47 pulg 215 mm
Cilindrada 4765 pulg³ 78.1 l
Relación de compresión 14.7:1 14.7:1
Aspiración ATAAC ATAAC
Sistema de combustible EUI EUI
Tipo de regulador Adem™ A5 Adem™ A5
Longitud - Máxima 311.9 pulg 7922 mm
Anchura - Máxima 104 pulg 2640 mm
Altura - Máxima 131.6 pulg 3342 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio
  • Filtro de aire

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Bomba de cebado de combustible

Generador

  • Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Alternador de carga

Panel de control

  • Comunicaciones:
  • 6 entradas digitales programables
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Presión del aceite baja
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Ciclo de arranque del motor
  • Prueba de luces
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • kWh (total)
  • Ajuste de velocidad
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • kVAR/h (total)
  • Secuencia de fase del generador
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • El controlador ECS Cat incluye:
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Cat ECS 100
  • Exceso de velocidad
  • 2 salidas digitales programables
  • Voltios de CC
  • Frecuencia (Hz)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • horas de funcionamiento
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Temperatura del refrigerante
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Indicación digital para:
  • Luces del panel
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Mandos:
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Reconocimiento de alarmas
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Sensores de nivel de refrigerante
  • JWAC
  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador
  • Ventilador y protectores de correa

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Bomba de cebado de combustible

Generadores y accesorios

  • Forma de bobinado
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Material aislante de clase H, aumento de temperatura de clase F a 40 °C de temperatura ambiente (105 °C para energía primaria/130 °C para energía auxiliar)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentadores de espacio anticondensación
  • Caja de terminales extensión en el lado derecho, conexiones de barra colectora, montado en la parte superior, entrada de cables por la parte inferior
  • 6 conductores
  • Patrón de orificios estándar conforme a la norma NEMA

Sistema regulador

  • ADEM III

Documentación

  • Libro de piezas
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento

Sistema de lubricación

  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Eliminación de gases
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador

Sistema de arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V

General

  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Servicio por el lado derecho

3516E (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Protección de admisión de aire
  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Filtros de aire de elemento doble
  • Filtros de aire de servicio pesado

Disyuntores

  • Conexiones de barra colectora
  • Conexiones de disyuntor de bastidor P
  • Conexiones de disyuntor de bastidor R
  • Conexiones de potencia de barra colectora opcional
  • Mazo de cables del disyuntor
  • Conexiones de los disyuntores Masterpack
  • Opciones de entrada de cables
  • 2000, 2500, 3200 y 4000 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • 2000, 2500, 3200, 4000 y 5000 amperios, 3 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Disyuntores de 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 amperios, 3 polos 100 % UL de capacidad nominal UL

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Panel de control

  • Opciones de interfaz del cliente
  • Dispositivo de montaje - Pinzas de caja externas
  • EMCP 4.4
  • Supervisión PC (remota y local)
  • Tierra
  • Opciones de módulo de distribución de carga
  • Módulos anunciadores
  • Caja auxiliar
  • Opciones de idioma
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Interruptor de aumento/reducción de voltaje
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno

Sistema de refrigeración

  • Depósitos de expansión
  • Radiadores de serpentina opcionales
  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) opcionales

Sistema de escape

  • Conexiones flexibles
  • Codos
  • Bridas y conexiones de escape
  • Bridas
  • Adaptadores en Y
  • Silenciadores

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible dobles
  • Filtros de combustible primarios

Generadores y accesorios

  • Transformadores de corriente diferenciales - clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Filtros de aire del alternador

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Bombas de prelubricación manuales
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar
  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación eléctricas

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración sísmicos IBC NORAD
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia

Conexiones de alimentación

  • Conexiones a tierra del neutro
  • Bastidor 2700 y 3000
  • Grupos de conexión a tierra

Informes/pruebas especiales

  • Certificaciones IBC
  • Informe de prueba del grupo electrógeno
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Prueba de consumo de combustible
  • Prueba de consumo del grupo electrógeno

Sistema de arranque/carga

  • Cubierta del motor de arranque
  • Motores de arranque eléctrico
  • Regulador de presión de aire
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Calentadores de camisa de agua
  • Grupo de giro de motor
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios
  • Motores de arranque neumático

General

  • Colores de pintura especiales
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Compare 3516E (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Integrado 3516E,

Grupo Electrógeno Integrado 3516E,

Grupo Electrógeno Integrado 3516E,

Grupo Electrógeno Integrado 3516E,

Grupo Electrógeno Integrado 3516E,
Grupo Electrógeno Integrado 3516E,
Grupo Electrógeno Integrado 3516E,
Grupo Electrógeno Integrado 3516E,