Generador Diésel D250 GC C9 (60 HZ) | 250 kW

Grupos Electrógenos Diésel D250 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
250 ekW
250 ekW
Valor nominal mínimo
250 ekW
250 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
EPA para sistemas de emergencia estacionarios
EPA para sistemas de emergencia estacionarios

Información general

Grupo electrógeno diésel de 250 ekW

Con una producción de potencia fiable de 250 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel D250 GC están diseñados para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Los Grupos Electrógenos D250 GC se han diseñado para cumplir las normas de emisiones para sistemas de emergencia estacionarios de la EPA (Tier 3).

Ventajas

Ahorra hasta un 28% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Peso hasta un 23% menos

Manipulación más sencilla; se requiere un menor refuerzo estructural para soportar el peso del grupo electrógeno

Estándar 105 °C Aumento de temperatura del alternador

Cumple la mayoría de las especificaciones; prolonga la vida útil del alternador

Especificaciones del producto para D250 GC

Valor nominal máximo 250 ekW 250 ekW
Valor nominal mínimo 250 ekW 250 ekW
Estrategia de emisiones/combustible EPA para sistemas de emergencia estacionarios EPA para sistemas de emergencia estacionarios
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor Cat® C9 en línea 6, diésel de 4 ciclos Cat® C9 en línea 6, diésel de 4 ciclos
Calibre 4.4 pulg 112 mm
Carrera 5.9 pulg 149 mm
Cilindrada 538 pulg³ 8.8 l
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire
Sistema de combustible HEUI HEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 155.5 pulg 3950 mm
Anchura: mínima 56.3 pulg 1430 mm
Anchura - Máxima 56.7 pulg 1440 mm
Altura: mínima 67.2 pulg 1706 mm
Altura - Máxima 86.7 pulg 2202 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 5324.2 lb 2415 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire - Desechable sin cartucho
  • Núcleo del postenfriador
  • Turboalimentador

Panel de control

  • GCCP 1.2

Sistema de refrigeración

  • Bomba de camisa de agua, accionamiento por engranaje, centrífuga
  • Mirilla de radiador
  • Ventilador soplador y transmisión del ventilador con protectores
  • Termostatos y carcasa
  • Válvula de drenaje de refrigerante
  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de escape

  • Colector de escape, seco

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Bomba de transferencia de combustible del motor
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral y filtro secundario, roscado
  • Base de depósito integral, 24 horas, UL142

Grupo electrógeno

  • Probado en fábrica según las especificaciones de diseño en condiciones de plena carga
  • Sistema completo diseñado y fabricado en instalaciones con la certificación ISO 9001:2000
  • Simulación y comprobación de todos los dispositivos protectores y las funciones de control

Generadores y accesorios para generadores

  • Acceso sencillo a AVR y terminales
  • Sistema de aislamiento, clase H
  • Paso 2/3 autoexcitado, sin escobillas (600 V con excitación interior [IE])
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)
  • Caja de terminales, IP22, orientada hacia la derecha, entrada de cables desde la parte inferior
  • 12 conductores
  • Protección de devanado estándar para entornos no exigentes con humedad relativa ? 95 %
  • Protección IP23

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Tubo de llenado de aceite y varilla de medición
  • Aceite lubricante, CK-4 (10W-30)
  • Cárter de aceite poco profundo
  • Filtro de aceite, roscado
  • Eliminación de gases canalizados hacia la parte delantera del radiador
  • Radiador de aceite
  • Drenaje del aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Puntos de elevación y de terminación para tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante
  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador

Protección

  • Parada de seguridad - Exceso de velocidad
  • Parada de seguridad - Temperatura del agua alta
  • Parada de seguridad - Presión del aceite baja

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 amperios

General

  • Amortiguador de vibraciones
  • Cáncamos de elevación
  • Libro de piezas

D250 GC Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire (desechable sin cartucho)

Bases, montaje y depósitos de combustible

  • Base de depósito integral, 24 horas, UL142
  • Alarma de combustible acústica y visual (al 90 % del nivel de combustible)
  • Base ancha - Arrastre
  • Tubería de llenado de depósito de combustible y tapón con cerradura

Disyuntor

  • LS/I de 400 A
  • LS/I de 600 A
  • LSI de 1200 A
  • LSI de 600 A
  • LS/I de 1200 A
  • Contactos auxiliares
  • LSI de 400 A
  • LSI de 800 A
  • LS/I de 800 A

Sistema de control

  • Botón rojo de parada de emergencia, girar para soltar
  • Hardware de supervisión remota Product Link
  • Anunciador NFPA 99/110 de 16 luces
  • Contactos sin voltaje
  • Relé de fallo de conexión a tierra
  • 20A GFCI (interruptor de circuito de fallo de conexión a tierra)
  • Grupo de alarma acústica
  • Centro de carga de 100 A

Carcasas

  • Parada electrónica
  • Luces de fuente de CA y CC
  • Carcasa insonorizada de nivel 2 (blanca)

Sistema de escape

  • Silenciador de 6" - Atenuación de 25 dBA
  • Conexión de escape flexible
  • Protectores de turboalimentador y colector

Generador

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Calentador de espacio

Sistema de arranque

  • Conjunto de batería estándar: 1000 CCA, 90 A/h
  • Cargador de batería (certificación UL)
  • Calentador de la camisa de agua

General

  • Certificación CSA
  • Cobertura de servicio ampliada
  • Informe de prueba del generador
  • Certificación UL2200

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare D250 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Configuración abierta D300 GC

Configuración abierta D300 GC

Configuración abierta D300 GC

Configuración abierta D300 GC

Carcasa

Carcasa

Configuración abierta D300 GC
Configuración abierta D300 GC
Configuración abierta D300 GC
Configuración abierta D300 GC
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View