DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica

Grupos Electrógenos de Gas DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Valor nominal auxiliar de gas
125 eKW
125 eKW
Estrategia de emisiones/combustible
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones de emergencia y de no emergencia estacionarias
Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones de emergencia y de no emergencia estacionarias

Información General

Grupo electrógeno de 125 ekW

Los grupos electrógenos de encendido por chispa Cat® para aplicaciones de emergencia y de no emergencia estacionarias ofrecen una solución mucho más ecológica y sostenible para satisfacer sus necesidades de potencia. Su capacidad para funcionar con diversos tipos de combustibles gaseosos, la adaptación del cambio de combustible automático y la compatibilidad con Microgrid, hace que estos productos sean capaces de proporcionar potencia para una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones del producto para DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica

Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Valor nominal auxiliar de gas 125 eKW 125 eKW
Estrategia de emisiones/combustible Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones de emergencia y de no emergencia estacionarias Certificación de la EPA de EE. UU. para aplicaciones de emergencia y de no emergencia estacionarias
Voltaje 208-600 208-600
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Clasificación nominal de gas natural 125 eKW 125 eKW
Modelo de motor V8, TCAC de 6,2 L V8, TCAC de 6,2 L
Calibre 4 pulg 101.6 mm
Carrera 3.75 pulg 95.3 mm
Cilindrada 378.3 pulg³ 6.2 l
Relación de compresión 9.8:1 9.8:1
Aspiración TCAC TCAC
Sistema de combustible Electrónico Electrónico
Longitud 96 pulg 2438 mm
Anchura 51 pulg 1295 mm
Altura 57 pulg 1448 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 3226 lb 1464 kg

DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica Equipos estándar

Panel de control

  • GCCP 1.2

DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica Equipos optativos

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua

Sistema de combustible

  • Regulador de gas

General

  • Filtro de aire de elemento sencillo o elemento doble
  • Panel de disyuntores, basado en la configuración regional y del producto

Compare DG125 (monofásico y trifásico) Latinoamérica con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Vista delantera derecha de DG125

Vista delantera derecha de DG125
Vista delantera izquierda de DG125
Vista trasera derecha de DG125
Vista trasera izquierda de DG125
Vista delantera izquierda de la carcasa de DG125
Vista delantera derecha de la carcasa de DG125