Resumen técnico
Intervalo de clasificación nominal | 30-1000 A 30-1000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Caja moldeada Caja moldeada |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los interruptores de transferencia Cat® están diseñados para diversas aplicaciones de potencia auxiliar. Proporcionan flexibilidad, fiabilidad y valor en un paquete compacto. El interruptor de transferencia automático (Automatic Transfer Switch, ATS) basado en interruptor de transición abierta permite la transferencia plenamente funcional en aplicaciones donde sea aceptable una pérdida de potencia momentánea durante la retransferencia del suministro de potencia de emergencia al normal. Los ATS basados en interruptor de caja de potencia Cat también permiten realizar pruebas periódicas de la fuente de emergencia sin interrumpir el suministro de potencia a las cargas y están disponibles de 30 a 1000 amperios.
Carcasas de acero con recubrimiento de polvo duradero NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 and NEMA 12
Los terminales tienen una clasificación de 90° y todos los cables de control son N.º 16 AWG, tipo XLPE, con una clasificación de temperatura de 125°
también permite realizar pruebas periódicas de la fuente de potencia de emergencia sin interrumpir el suministro de potencia a las cargas
Intervalo de clasificación nominal | 30-1000 A 30-1000 A |
Tipo de transferencia | Transición abierta Transición abierta |
Tipo de interruptor | Caja moldeada Caja moldeada |
Potencia de control | 30-1000 A 2, 3 o 4 polos, calificación nominal del 100 % 30-1000 A 2, 3 o 4 polos, calificación nominal del 100 % |
Aplicación de voltaje del sistema | 120 - 600 VCA, 50/60 Hz 120 - 600 VCA, 50/60 Hz |
Resistencia | 100 000 amperios de resistencia/cierre/interrupción a 480 VCA 100 000 amperios de resistencia/cierre/interrupción a 480 VCA |
Prueba correspondiente | Certificación CSA C22.2 N.º 178IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD Certificación CSA C22.2 N.º 178IBC 2006, CBC 2007 y OSHPD |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Disyuntor de cada moldeada ATC e interruptor de transferencia automático de interruptor de caja moldeada