Generador Diésel 3516B (60 HZ) c/ paquete actualizable | 1640-2250 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
2250 ekW
2250 ekW
Clasificación de potencia principal
1825 ekW
1825 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Información general

Grupo electrógeno diésel de 1640 - 2250 ekW

Con una producción de potencia fiable desde 1640 hasta 2250 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3516B están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen bajo consumo de combustible y sistemas de bajas emisiones.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 8% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables

Valor nominal auxiliar 2250 ekW 2250 ekW
Clasificación de potencia principal 1825 ekW 1825 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo, bajas emisiones Bajo consumo, bajas emisiones
Voltaje 380 a 480 voltios 380 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 2250 ekW 2250 ekW
Valor nominal mínimo 1640 ekW 1640 ekW
Modelo de motor 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua 3516B, V-16, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 4210.64 pulg 69 l
Relación de compresión 14.0:1 14.0:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 234.5 pulg 5957 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura - Máxima 98.2 pulg 2494 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire; elemento sencillo tipo cartucho

Paneles de control

  • Función de PLC (Programmable logic controller, controlador lógico programable)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Cat Connect
  • Exceso de velocidad
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Voltios de CC
  • EMCP 4.2B
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV) - Sobrecorriente (50/51)
  • Función de histogramas de carga
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen:
  • Frecuencia (Hz)
  • Botón pulsador de emergencia
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Potencia inversa (kVAr) (32) - Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV) - Sobrecorriente (50/51)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Regulador de voltaje de Caterpillar
  • El programa IVR incluye lo siguiente:
  • Control automático/arranque/parada
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Prueba de luces
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Detección de voltaje trifásico
  • Refrigeración del motor
  • kVAR/h (total)
  • Presión del aceite baja
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Parada de emergencia
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Comunicaciones:
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Medición 0 de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Indicación digital para:
  • Pantallas personalizables
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Temperatura del refrigerante
  • Mandos:
  • Sobrecorriente (50/51)
  • El número de E/S varía en función de las opciones seleccionadas
  • Función de caída reactiva
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Alta temperatura del refrigerante
  • Excitador mín./máx.
  • Reconocimiento de alarmas
  • Rev/min
  • Secuencia de fase del generador
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Ajuste de velocidad
  • horas de funcionamiento
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • 3 entradas analógicas
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • 6 entradas digitales programables por el cliente

Sistema de lubricación

  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Eliminación de gases
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración (se suministran sin montar)

Sistema de arranque

  • Alternador de carga de 45 amperios
  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de la batería

Documentación

  • Libro de piezas
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento

3516B (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de control

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de elemento sencillo

Sistema de refrigeración

  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) instalados opcionales
  • Radiadores con ATAAC (air-to-air aftercooler, posenfriador aire-aire) para temperaturas ambiente estándar
  • Radiadores ambientales de serie
  • Refrigerante
  • Radiadores instalados opcionales

Sistema de cárter

  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sin válvulas de seguridad contra explosiones
  • Sistema de ventilación

Sistema de escape

  • Codos
  • Expansores de escape y bridas
  • Módulo de emisiones limpias Tier 4
  • Kits de MOD de emisiones limpias Tier 4
  • Componentes de emisiones limpias
  • Desviación de escape
  • Silenciadores
  • Armario de dosificación Tier 4
  • Bridas
  • Conexiones flexibles
  • Adaptadores en Y

Sistema de combustible

  • Bombas de cebado de combustible (Tier 4): manuales o eléctricas
  • Filtro de combustible primario

General

  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
  • Pinturas especiales (colores distintos del "Caterpillar Yellow" o de pinturas de altas prestaciones)

Generadores y accesorios

  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Conversión del generador
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers)
  • Transformadores de corriente diferenciales (DCT, differential current transformers), clases de 8,7 kV y 15 kV
  • Voltaje bajo/medio: 380, 440, 480, 600 voltios, trifásico 1800 rev/min. RW, IE, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidor 1600
  • Voltaje bajo/medio: 380/400/415 voltios, trifásico 1500 rev/min. RW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: Bastidores 1600 y 1800
  • Termostato para el calentador de espacio
  • Calentador de espacio
  • Voltaje alto: 6300, 6600, 6900 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Filtro de aire del alternador
  • Voltaje alto: 12 470, 13 200, 13 800 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 2700, 3000
  • Voltaje bajo/medio: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 voltios, trifásico 1800 rev/min, FW, PM, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667: bastidor 1600;1800

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Bombas de prelubricación
  • Aceite de lubricación en cárter de aceite estándar

Sistema de montaje

  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Conexiones de alimentación

  • Conexiones de alimentación en el lado derecho
  • Cables de conexión a tierra entre el generador y la caja de terminales
  • Conexiones a tierra del neutro
  • Disyuntores de bajo voltaje
  • Bastidor 2700, cuatro conductores, cuatro terminales
  • Conexiones de alimentación traseras
  • Conexiones de alimentación en el lado izquierdo
  • Barras colectoras en poste central

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Prueba de consumo de combustible
  • Certificación de la Canadian Standards Association (Asociación de Normas Canadiense)
  • Informes de análisis de vibraciones torsionales
  • Certificación IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Informe de prueba del generador
  • Prueba de consumo de combustible del grupo electrógeno
  • Certificación de la OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development, Oficina de planificación y desarrollo de la salud pública)
  • Carga de prueba del motor de serie

Arranque y carga

  • Dispositivo de giro del motor
  • Regulador de presión de aire
  • Cubierta del motor de arranque
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motores de arranque neumático
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Cargadores de batería de 10, 20, 35 y 50 amperios

Cobertura de servicio ampliada

  • Cobertura de platino, oro y plata

Compare 3516B (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

3516B con paquetes flexibles

3516B con paquetes flexibles

3516 con paquetes flexibles

3516B con paquetes flexibles

3516B con paquetes flexibles
3516B con paquetes flexibles
3516 con paquetes flexibles
3516B con paquetes flexibles

360 View