Generador Diésel D60 GC C4.4 (60 HZ) | 60 kW

Grupos Electrógenos Diésel D60 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
60 ekW
60 ekW
Valor nominal mínimo
60 ekW
60 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.
Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.

Información general

Grupo electrógeno diésel de 60 kW

Con una producción de potencia fiable de 60 ekW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel D60 GC están diseñados para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Todos los Grupos Electrógenos D60 GC cumplen los estándares de emisiones para sistemas de emergencia estacionarios de la EPA (Tier 3).

Ventajas

Ahorra hasta un 23% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Piezas de repuesto 98% Cumplimiento en 24 horas

La mejor red de asistencia para productos del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén fácilmente disponibles para satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación

Especificaciones del producto para D60 GC

Valor nominal máximo 60 ekW 60 ekW
Valor nominal mínimo 60 ekW 60 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU. Cert. Tier 3 de la EPA de EE. UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea C4.4, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg 4.4 l
Relación de compresión 16.7:1 16.7:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Electrónico (ajustable) Electrónico (ajustable)
Tipo de regulador Mecánico, ADEM™A4 Mecánico, ADEM™A4
Longitud - Máxima 77.2 pulg 1962 mm
Anchura - Máxima 43.3 pulg 1100 mm
Altura - Máxima 48 pulg 1220 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 2054 lb 932 kg

D60 GC Equipos estándar

Certificados

  • Certificaciones sísmica y eólica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire
  • Filtro de aire de tipo cartucho

Disyuntores

  • Disyuntores (100 % UL de capacidad nominal)
  • 3 polos 100 % de capacidad nominal
  • Segunda caja de disyuntores
  • Banda de terminales de potencia

Sistema de carga

  • Cargador de batería de NFPA UL10A 120 VCA

Panel de control

  • Panel de control GCCP 1.2

Sistema de escape

  • Tubo de escape, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos, acero formado con depósito de combustible con capacidad para 24 horas integral de una sola pared

Paneles de control

  • Parada por nivel de refrigerante bajo WSS1
  • Circuitería del panel de indicación y alarma de nivel de combustible bajo FSS cuando se selecciona el depósito bajo la base
  • El paquete NFPA110 incluye:
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja WCA1
  • Es posible que se requiera una prueba de factor de potencia 0,8, un anunciador remoto o un calentador de refrigerante, en función de la aplicación
  • Cargador de batería PBC10NU NFPA
  • Indicador y transmisor de temperatura de aceite
  • Alarma acústica montada en panel PAA1
  • Relé de fallo de conexión a tierra
  • Botón de parada electrónica remota
  • Módulo anunciador remoto
  • Alarma acústica
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento y alarma común
  • Módulo E/S discreto
  • Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja
  • Dispositivos de protección:
  • Lectura del nivel de combustible
  • Parada por nivel de refrigerante bajo

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Radiador con protector contra piedras

Generador

  • 12 conductores

Sistema regulador

  • Sistema de regulación mecánica y eléctrica: en función del modelo

Sistema de lubricación

  • Tubería de drenaje de aceite con válvula
  • Aceite lubricante

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

Sistema de arranque/carga

  • Baterías
  • Batería de 24 V con soporte y cables

D60 GC Equipos optativos

Certificados

  • Certificaciones sísmica y eólica del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)

Sistema de alternador

  • Devanado auxiliar del bastidor R

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de tipo cartucho

Sistema de carga

  • Cargador de batería de NFPA UL10A 120 VCA

Disyuntores

  • Disyuntores (100 % UL de capacidad nominal)
  • 3 polos 100 % de capacidad nominal
  • Segunda caja de disyuntores
  • Banda de terminales de potencia

Paneles de control

  • El paquete NFPA110 incluye: Circuitería del panel de indicación y alarma de nivel de combustible bajo FSS cuando se selecciona el depósito bajo la base - Parada por nivel de refrigerante bajo WSS1 - Alarma de temperatura de refrigerante baja WCA1 - Alarma acústica montada en panel PAA1 - Cargador de batería PBC10NU NFPA - Es posible que se requiera una prueba de factor de potencia 0,8, un anunciador remoto o un calentador de refrigerante, en función de la aplicación
  • Relé de fallo de conexión a tierra
  • Botón de parada electrónica remota
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento y alarma común
  • Indicador y transmisor de temperatura de aceite
  • Alarma acústica
  • Módulo anunciador remoto
  • Dispositivos de protección: Alarma de temperatura de refrigerante baja - Parada por nivel de refrigerante bajo - Lectura del nivel de combustible - Parada por sobrecarga a través del disyuntor
  • Módulo E/S discreto

Sistema de refrigeración

  • Brida de transición del radiador

Carcasas

  • Carcasa insonorizada, nivel 1
  • Parada de emergencia externa
  • Carcasa insonorizada de nivel 2 (blanca)
  • Ventana de visualización del panel

Sistema de escape

  • Sistemas silenciadores de 10, 25 y 35 dBA
  • Barra de montaje del silenciador superior

Sistema de combustible

  • Tubo de ventilación de emergencia
  • Barra colectora del depósito
  • Contención de derrames de 5 galones
  • Depósitos de combustible de 209 y 394 galones bajo la base
  • Contención de llenado de 5 galones

Elementos de calefacción

  • Calentador de batería
  • Calentador de la camisa de agua
  • Calentador del refrigerante
  • Calentador anticondensación
  • Cableado para calentadores de espacio y techo
  • Calentador de sumidero de aceite lubricante

Generadores

  • Generador de excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Alternador Cat

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración sísmica

Pruebas

  • Prueba de fábrica de 4 horas
  • Informe de prueba del generador
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare D60 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Configuración abierta D60 GC

Configuración abierta D60 GC

Configuración abierta D60 GC

Configuración abierta D60 GC

Carcasa

Carcasa

Configuración abierta D60 GC
Configuración abierta D60 GC
Configuración abierta D60 GC
Configuración abierta D60 GC
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View