Grupo electrógeno diésel de 1320-1875 kVA

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Clasificación de potencia principal
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo, bajas emisiones
Bajo consumo, bajas emisiones

Información general

Grupo electrógeno diésel de 1600 - 1875 kVA

Con una producción de potencia fiable de 1600 a 1875 kVA a 50 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512B están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, auxiliares y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos ofrecen bajo consumo de combustible y sistemas de bajas emisiones.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 11% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA

Valor nominal auxiliar 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Clasificación de potencia principal 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo, bajas emisiones Bajo consumo, bajas emisiones
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal Auxiliar, crítico, principal
Valor nominal máximo 1875 kVA 1875 kVA
Valor nominal mínimo 1600 kVA 1600 kVA
Modelo de motor 3512B TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3512B TA, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 3576 pulg³ 58.6 l
Cilindrada - HD 3576 pulg³ 58.56 l
Relación de compresión 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Carrera - HD 8.46 pulg 215 mm
Longitud: mínima 224.8 pulg 5709 mm
Longitud - Máxima 224.8 pulg 5709 mm
Anchura: mínima 90 pulg 2286 mm
Anchura - Máxima 90 pulg 2286 mm
Altura: mínima 95.3 pulg 2420 mm
Altura - Máxima 95.3 pulg 2420 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 27132 lb 12307 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire tipo cartucho de elemento sencillo con indicador de servicio

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto (excepto C175)

Panel de control

  • Ajuste de velocidad
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • horas de funcionamiento
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Voltios de CC
  • Frecuencia (Hz)
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • kVAR/h (total)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Rev/min
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Mandos:
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • Alta temperatura del refrigerante
  • 2 salidas digitales programables
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Exceso de velocidad
  • Reconocimiento de alarmas
  • Prueba de luces
  • kWh (total)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Parada de emergencia
  • Secuencia de fase del generador
  • Control automático/arranque/parada
  • Cat ECS 100
  • Presión del aceite baja
  • Ciclo de arranque del motor
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Indicación digital para:
  • Sobrecorriente (50/51)
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Botón de parada de emergencia
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 6 entradas digitales programables
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Comunicaciones
  • Temperatura del refrigerante
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión

Escape

  • Salida de brida de escape

Combustible

  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible

Sistema de control

  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Control automático/arranque/parada
  • Cat ECS 100
  • Prueba de luces
  • Botón pulsador de emergencia
  • 4 entradas digitales programables
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Exceso de velocidad
  • Frecuencia (Hz)
  • Ciclo de arranque del motor
  • Voltios de CC
  • Temperatura del refrigerante
  • Reconocimiento de alarmas
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • Comunicaciones
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Rev/min
  • Indicadores de advertencia/parada
  • Indicación digital para:
  • Presión del aceite
  • Presión del aceite baja
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Ajuste de velocidad
  • Parada de emergencia
  • 4 salidas digitales programables
  • horas de funcionamiento
  • Alta temperatura del refrigerante

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Protección IP23

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Sistema generador

  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • Aumento de temperatura clase H a 40 °C ambiente
  • Detección de voltaje trifásico
  • Conexiones de barra colectora
  • Excitador mín./máx.
  • Devanado aleatorio
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • 6 conductores

Documentación

  • Manual de funcionamiento y mantenimiento
  • Libro de piezas

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador del radiador y transmisión del ventilador
  • Ventilador y protectores de correa
  • JWAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)
  • Sensores de nivel del refrigerante (no incluidos en los paquetes sin radiador)

Sistema de escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas
  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador

Generadores y accesorios

  • 6 conductores
  • Nota: Los bastidores 1800 cuentan con devanado formado, excitación magnética permanente (PMG), con detectores de temperatura del devanado
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen: Regulador (CDVR)
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Modelos de 50 Hz: patrón de orificios estándar conforme al estándar IEC
  • Función de caída reactiva
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Control de diodo excitador
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Devanado aleatorio
  • Detección de voltaje trifásico
  • LV
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • El regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) incluye:

Sistema regulador

  • Regulador isócrono Woodward 2301 A

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Eliminación de gases
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición

Sistema de montaje

  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)
  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Interruptor de desconexión de la batería

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante
  • Servicio por el lado derecho
  • Rotación estándar SAE
  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00

3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de elemento doble
  • Adaptadores de admisión de aire remotos
  • Protección de admisión de aire

Escape

  • Silenciadores de escape

Generador

  • Excitación interior (IE, Internal Excitation)
  • Calentador anticondensación
  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)

Disyuntores

  • Opciones de entrada de cables
  • Conexiones de potencia de barra colectora opcional
  • Conexiones de disyuntores EMAX
  • Barra colectora en montantes centrales
  • 2000, 2500, 3200 y 4000 amperios, 3 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Mazos de cable de disyuntor
  • 2000, 2500, 3200 y 4000 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC
  • Paquetes de controles - Carcasas
  • Conexiones de barra colectora
  • Disyuntores EMAX

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, con aprobación UL
  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Montaje

  • Soportes antivibraciones de caucho
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores IBC

Paneles de control

  • Módulos anunciadores
  • Control de la temperatura del grupo electrógeno
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Cajas auxiliares
  • Dispositivo de montaje - Pinzas de caja externas
  • Suelo (seleccionado automáticamente)
  • Ajuste de velocidad remoto
  • Control de PC local
  • Ubicaciones de montaje de conexión del cliente
  • EMCP 4.4
  • Reguladores
  • Opciones de interfaz del cliente

Arranque/carga

  • Baterías sobredimensionadas
  • Motor de arranque neumático con control y silenciador
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Calentador de la camisa de agua
  • Alternador de carga
  • Cargadores de batería

Sistema de refrigeración

  • Indicadores de interruptor de nivel de agua
  • Intercambiadores de calor
  • Configuraciones opcionales del radiador

Certificaciones europeas

  • Grupo electrógeno directiva europea, DoI (Declaración de incorporación)
  • Declaración de Conformidad de la UE
  • Certificaciones de la Unión Europea
  • Marca de conformidad de Eurasia (EAC, Eurasian Conformity)

Sistema de escape

  • Kit de instalación a través de la pared
  • Silenciadores
  • Kits de montaje de silenciador
  • Conexiones flexibles

Sistema de combustible

  • Filtro de combustible primario

Generadores y accesorios

  • Conversión del generador
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, devanado aleatorio, excitación magnética permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • Calentador de espacio
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, forma de bobinado, excitación magnética permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, devanado aleatorio, excitación interior (IE), N.º de conductores = 6, paso = 0,6667

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de lubricación

  • Nivel de aceite reg-1 cárter de poca altura
  • Bombas de prelubricación manuales del cárter de aceite
  • Bombas de prelubricación eléctricas

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Informes/pruebas especiales

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0.80
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Certificaciones sísmicas del IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Conexión a tierra del neutro - LV
  • Conexión a tierra del neutro

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico doble de 24 voltios
  • Conjunto de batería de gran tamaño
  • Calentadores de camisa de agua
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Cargador de batería de 20 amperios
  • Cargadores de batería de 10 amperios

General

  • Grupo de giro de motor

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare 3512B (50 Hz) 1600 - 1875 kVA con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista trasera derecha)

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista trasera izquierda)

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista delantera izquierda)

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista delantera derecha)

Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista trasera derecha)
Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista trasera izquierda)
Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista delantera izquierda)
Grupos Electrógenos Diésel 3512B (Vista delantera derecha)