Generador Diésel DE169AE0 (60 Hz) | 135 ekW

Grupos Electrógenos Diésel C7.1 | DE169AE0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
120,0 ekW
120,0 ekW
Valor nominal mínimo
120,0 ekW
120,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Sin certificación sobre emisiones
Sin certificación sobre emisiones

Información general

Grupo electrógeno diésel DE169AE0 | 120 ekW

Los grupos electrógenos de Caterpillar proporciona soluciones de energía fiables para cada negocio y necesidad. Los generadores Cat pueden instalarse como fuente de potencia principal o como servicio auxiliar.

Especificaciones del producto para C7.1 | DE169AE0

Valor nominal máximo 120,0 ekW 120,0 ekW
Valor nominal mínimo 120,0 ekW 120,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Sin certificación sobre emisiones Sin certificación sobre emisiones
Voltaje 220 a 380 voltios 220 a 380 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 l
Relación de compresión 18.2:1 18.2:1
Aspiración Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustible Inyección directa Inyección directa
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 96.5 pulg 2450 mm
Anchura - Máxima 1010 mm 39.8 pulg
Altura - Máxima 60.8 pulg 1544 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Equipos estándar

Motor

  • C7.1, 4 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Panel de control

  • Panel de control EMCP 4.1

Sistema regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor GTA

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Carcasa

  • Carcasa acústica modular de fácil acceso

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C7.1 | DE169AE0 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Carcasa

Carcasa

Carcasa

Carcasa

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Carcasa
Carcasa
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  C7.1 | DE169AE0

Ver más ofertas