Generador Diésel C18 (50 HZ) China para motores extraviales | 550-715 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C18 (50 Hz) China para motores extraviales

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
715 kVA
715 kVA
Valor nominal mínimo
550 kVA
550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo combustible, Stage IIIA UE
Bajo combustible, Stage IIIA UE

Información general

Grupo electrógeno diésel de 550 - 715 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Genera una potencia fiable de 550 a 715 kVA a 50 Hz, cumple los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y se ha diseñado para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Certificación de Bajo consumo de combustible, Estándares de emisiones extraviales Stage IIIA de la UE, Estándares de emisiones III de China para motores extraviales/estrategia de combustible.

Ventajas

Mayor que 15 % kW/m2 *Clasificación nominal de emergencia aumentada a 50 Hz

Hasta un 37% Reducción de la huella

Necesita menos espacio para la instalación

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Controle los parámetros de estado y funcionamiento de los grupos electrógenos
  • Seguimiento de la utilización y el rendimiento de los grupos electrógenos

Especificaciones del producto para C18 (50 Hz) China para motores extraviales

Valor nominal máximo 715 kVA 715 kVA
Valor nominal mínimo 550 kVA 550 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo combustible, Stage IIIA UE Bajo combustible, Stage IIIA UE
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 pulg³ 18.1 l
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Postenfriado aire a aire Postenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud: mínima 218.5 pulg 5550 mm
Longitud - Máxima 218.5 pulg 5550 mm
Anchura - Máxima 80.9 pulg 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pulg 2737 mm

C18 (50 Hz) China para motores extraviales Equipos estándar

Sistema de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero
  • Turboalimentador

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Panel de control

  • GCCP 1.3
  • Controlador de grupo electrógeno GCCP

Refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar

Escape

  • Salida de brida de escape

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos, acero formado con depósito de combustible con capacidad para 8 horas integral de una sola pared

Combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtros de combustible secundarios
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Protección IP23
  • El módulo de ajuste de carga proporciona alivio al motor al recibir el impacto de carga y mejora la aceptación de carga y el tiempo de recuperación

Generador y accesorios

  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Centro de potencia, IP22
  • Generador con bastidor LC opcional - Protección IP23
  • Disyuntor trasero obligatorio, IEC, 3 polos, montado en centro de potencia
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Generador con bastidor A - Protección IP21

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Sistema de lubricación

  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Aceite lubricante

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador con puntos de elevación y de terminación para las tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Arranque/Carga

  • Batería de 24 voltios con soporte y cables

Arranque/carga

  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

C18 (50 Hz) China para motores extraviales Equipos optativos

Certificaciones

  • Global
  • Certificaciones europeas - Certificado de conformidad de la UE (CE)

Escape

  • Silenciadores críticos, industriales, residenciales

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de elemento sencillo

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Excitación interior (IE, Internally Excited)
  • Calentador anticondensación

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, conformes al estándar IEC
  • Disyuntores, con aprobación UL

Disyuntores

  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Dispositivo con cerrojo
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Motorizados
  • Banda de terminales de potencia
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de su clasificación nominal) - Motorizados

Panel de control

  • GCCP 1.4

Paneles de control

  • Módulos anunciadores locales y remotos
  • Módulo de E/S digital
  • Módulo de reparto de carga
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Software de supervisión remota

Sistema de control

  • Módulos de alarma local
  • Dispositivos de protección del panel de control
  • Módulo anunciador remoto
  • Contactos sin voltaje

Sistema de refrigeración

  • Brida de tubo de radiador

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas

Arranque/carga

  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Cargadores de batería
  • Alternador de carga
  • Baterías sobredimensionadas
  • Calentador de la camisa de agua

Sistema de escape

  • Kit de codos
  • Silenciadores: extremo de entrada/extremo de salida
  • Protectores de turboalimentador y colector
  • Silenciador montado en el motor
  • Grupos de bridas; juntas y bridas de soldadura de 8 y 10 pulgadas

Sistema de combustible

  • Base de depósito de combustible de doble pared integral
  • Sistema de transferencia de combustible manual
  • Sistema de transferencia de combustible

General

  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Base estrecha, ancha o de arrastre
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas
  • Carcasa insonorizada, con protección contra elementos naturales o con protección contra elementos naturales en climas cálidos
  • Declaración de conformidad EEC
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Depósitos de combustible con subbase de una pared o doble pared
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Certificación CSA
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Depósitos de combustible integrales de una pared o doble pared

Generador y accesorios

  • Generador CIP con bastidor A
  • Generador con bastidor LC
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Generador con bastidor LC sobredimensionado
  • Calentadores de espacio
  • Protección contra entrada
  • Generador CIP con bastidor LC
  • Generador con bastidor A sobredimensionado

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de arrastre estrecha

Sistema de arranque/carga

  • Cargador de batería de 5 amperios
  • Calentador de la camisa de agua
  • Interruptor de desconexión de la batería

Compare C18 (50 Hz) China para motores extraviales con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

C18, vista trasera derecha

C18, vista trasera izquierda

C18, vista delantera derecha

C18, vista delantera izquierda

Carcasa

Carcasa

C18, vista trasera derecha
C18, vista trasera izquierda
C18, vista delantera derecha
C18, vista delantera izquierda
Carcasa
Carcasa

360 View