Generador Diésel 3512 (60 HZ) c/ paquete actualizable | 890-1250 kW

Grupos Electrógenos Diésel 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal auxiliar
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Clasificación de potencia principal
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo consumo de combustible
Bajo consumo de combustible

Información general

Grupo electrógeno diésel de 890 - 1250 kW

Con una producción de potencia fiable desde 890 hasta 1250 eKW a 60 Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel 3512 están diseñados para adaptarse a sus aplicaciones críticas, continuas, de emergencia y principales. Cada grupo electrógeno se ha diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los grupos electrógenos están optimizados para un bajo consumo de combustible.

Ventajas

Hasta 4,000,000,000 Horas de funcionamiento totales

Rendimiento probado en aplicaciones de servicio pesado

Hasta 200,000 enviados

Desde 1981, líder del mercado de motores grandes

Optimizados para un 6% menos consumo de combustible

Ahorro demostrado en costes y operativos

Especificaciones del producto para 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables

Valor nominal auxiliar 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Clasificación de potencia principal 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Bajo consumo de combustible Bajo consumo de combustible
Voltaje 380 a 480 voltios 380 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar, crítico, principal, continuo Auxiliar, crítico, principal, continuo
Valor nominal máximo 1250 eKW 1250 eKW
Valor nominal mínimo 890 ekW 890 ekW
Modelo de motor 3512A, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos 3512A, V-12, diésel enfriado por agua de 4 tiempos
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 7.48 pulg 190 mm
Cilindrada 3161.03 pulg³ 51.8 l
Relación de compresión 13.5:1 13.5:1
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Sistema de combustible MUI MUI
Tipo de regulador Woodward Woodward
Longitud - Máxima 203.5 pulg 5169 mm
Anchura - Máxima 79.3 pulg 2015 mm
Altura - Máxima 92 pulg 2336 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (mínimo) 22099 lb 10024 kg
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire: tipo carcasa de elemento sencillo con indicador de servicio

Panel de control

  • Control automático/arranque/parada
  • Medición de la media cuadrática real de CA, trifásica, ±2 % de precisión
  • kVAR/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Enlace de datos del cliente (Modbus RTU)
  • modos KVAR/PF, supresión de RFI, excitador mín./máx.
  • Sobrecorriente (50/51)
  • IVR incluye capacidad de caída reactiva, detección de voltaje trifásico
  • Secuencia de fase del generador
  • 6 entradas digitales programables
  • Temporizador de enfriamiento del motor
  • Limitador y control de diodo excitador
  • Sobrevoltaje/subvoltaje (27/59)
  • Temperatura de refrigerante baja
  • Los paquetes de grupos electrógenos incluyen un regulador de voltaje (IVR) de Caterpillar
  • Enlace de datos del módulo auxiliar
  • Presión del aceite baja
  • Aumentos o disminuciones de frecuencia (81 O/U [Over/Under, Exceso/Defecto])
  • Generador montado: orientado hacia atrás
  • Potencia reactiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Parada de emergencia
  • Prueba de luces
  • Exceso de velocidad
  • kVA (por fase, promedio y en porcentaje)
  • horas de funcionamiento
  • Voltios de CC
  • Nivel de refrigerante bajo
  • Funciones de relés de protección programables:
  • Frecuencia (Hz)
  • Amperios (por fase y promedio)
  • Cara delantera con sellado de entorno
  • Error de arranque (exceso de giro)
  • Factor de potencia (por fase y promedio)
  • Mandos:
  • kW (por fase, promedio y en porcentaje)
  • Presión del aceite (lb/pulg², kPa o bar)
  • Funcionamiento con 24 voltios de CC
  • 4 salidas de relé programables (forma A)
  • Botón pulsador de emergencia
  • 2 salidas de relé programables (forma C)
  • Rev/min
  • Indicación digital para:
  • Ciclo de arranque del motor
  • Ajuste de velocidad
  • Temperatura del refrigerante
  • 2 salidas digitales programables
  • Descripciones de texto de alarma/incidencia
  • Enlace de datos del módulo del anunciador serie
  • Comunicaciones:
  • kWh (total)
  • Voltios (L-L y L-N)
  • Reconocimiento de alarmas
  • Advertencia/parada con indicación de parada mediante LED común para:
  • Potencia inversa (kW) (32)
  • Alta temperatura del refrigerante

Sistema de refrigeración

  • Sensores de nivel del refrigerante (no incluidos en los paquetes sin radiador)
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Ventilador y protectores de correa
  • JWAC
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar. (No incluido en los paquetes sin radiador, con instalación de SF44CTS o con radiadores o intercambiadores de calor enviados sueltos)

Escape

  • Colector de escape seco
  • Salidas embridadas

Sistema de combustible

  • Bomba de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible, no incluido en paquetes sin radiador
  • Filtros de combustible secundarios
  • Tuberías de combustible flexibles: enviadas sueltas

Generadores y accesorios

  • Excitación interior (IE) o excitación magnética permanente (PMG)
  • Detectores de temperatura del devanado
  • 6 conductores
  • LV
  • Modelos de 60 Hz: patrón de orificios estándar conforme al estándar NEMA
  • Conexiones de barra colectora, montaje central superior, entrada de cables por la parte superior
  • Trifásico sin escobillas, polo saliente
  • Devanado aleatorio
  • Aislamiento de clase H conforme a la NEMA (National Electrical Manufacturers Association, Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos Estadounidense)
  • Aumento de temperatura de clase H a 40 °C de temperatura ambiente (125 °C principal/150 °C auxiliar)
  • Modos de kVAr/PF (power factor, factor de potencia)
  • Control de diodo excitador
  • El regulador de voltaje digital de Caterpillar (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator) incluye:
  • Supresión de RFI (radio frequency interference, interferencias de radiofrecuencia)
  • Función de caída reactiva
  • Limitador del excitador mín./máx.
  • Nota: Los bastidores 1800 cuentan con devanado formado, excitación magnética permanente (PMG), con detectores de temperatura del devanado
  • Los paquetes de grupo electrógeno incluyen: Regulador (CDVR)
  • Detección de voltaje trifásico

Sistema regulador

  • Regulador isócrono Woodward 2301 A

Sistema de lubricación

  • Eliminación de gases
  • Aceite lubricante
  • Bomba de aceite lubricante de engranajes
  • Filtro de aceite, tubo de llenado y varilla de medición
  • Radiador de aceite lubricante integral
  • Tuberías de drenaje de aceite y válvula

Sistema de montaje

  • Raíles: montaje en el motor/generador/radiador
  • Soportes antivibración de goma (se suministran sueltos)

Sistema de arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico de 24 V
  • Batería y soporte de batería con cables
  • Alternador de carga de 50 amperios
  • Interruptor de desconexión de la batería

General

  • Volante y caja del volante: SAE N.º 00
  • Rotación estándar SAE
  • Servicio por el lado derecho
  • Pintura: "Caterpillar Yellow" con raíles y radiador en negro brillante

3512 (60 Hz) con paquetes actualizables Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire de etapa única
  • Filtros de aire de elemento doble

Disyuntores

  • 2000, 2500, 3200 y 4000 amperios, 4 polos, disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC

Paneles de control

  • Anunciador personalizado remoto
  • Equipo de red CAN2
  • Supervisión de paquetes Modbus
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Paquete local de E/S diferenciadas
  • Puerta del panel a prueba de vandalismo
  • Cat Connect
  • Opciones de módulo de distribución de carga
  • Primer anunciador local

Sistema de refrigeración

  • Refrigerante
  • Indicador del nivel de agua
  • Configuraciones opcionales del radiador

Sistema de escape

  • Conexiones del escape flexibles
  • Silenciadores de calidad industrial (15 db)
  • Codos de escape
  • Adaptadores en Y de escape

Generadores y accesorios

  • Control de los calentadores de espacio
  • Calentador de espacio
  • Conversión del generador
  • Calentador de espacio
  • Control de los calentadores de espacio
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, devanado aleatorio, excitación magnética permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667
  • 1500 rev/min, 380/400/415 voltios a 50 Hz, trifásico, forma de bobinado, excitación magnética permanente, N.º de conductores = 6, paso = 0,6667

Sistema de lubricación

  • Regulador de nivel de aceite
  • Aceite lubricante
  • Sistemas de combustible principales
  • Bomba de prelubricación del cárter de aceite
  • Regulador de nivel de aceite

Informes/pruebas especiales

  • Análisis de vibraciones de grupos electrógenos
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de fábrica de paquete
  • Informes de TVA (Torsional vibration analysis, análisis de vibraciones torsionales) del grupo electrógeno estándar
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Prueba de consumo de combustible
  • Informe de prueba del generador
  • Carga de prueba del motor de serie
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 0,8
  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Análisis de vibraciones torsionales
  • Informe de prueba del generador

Sistema de cárter

  • Sistemas de protección
  • Sistema de ventilación
  • Sistemas de protección
  • Sistema de ventilación

Cargador de baterías y batería

  • Cargadores de baterías: 10, 20 y 35 amperios
  • Conjunto de batería de 24 V: secas
  • Cargadores de baterías: 10, 20 y 35 amperios
  • Conjunto de batería de 24 V: secas

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte
  • Aisladores de tipo disco de baja eficiencia
  • Aisladores de vibración conforme al IBC (International Building Code, código de construcción internacional)
  • Aisladores de vibraciones de tipo resorte

Instrumentos

  • Pirómetro y termopares

Sistema de protección

  • Válvulas de seguridad contra explosiones

Sistemas de carga/arranque

  • Conjunto de batería de gran tamaño
  • Calentador de la camisa de agua
  • Motores de arranque eléctrico
  • Calentadores de camisa de agua
  • Motor de arranque eléctrico doble de 24 voltios
  • Cubierta del motor de arranque

General

  • Dispositivos de giro

Sistema de conexión de alimentación

  • Conexiones de alimentación de disyuntor
  • Grupos detectores de voltaje y corriente EMCP
  • Barras colectoras en poste central

Disyuntor - Paquetes LV

  • Disyuntores accionados electrónicamente
  • Conexiones de alimentación en el lado derecho

Compare 3512 (60 Hz) con paquetes actualizables con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

3512 (60 Hz), paquetes actualizables

3512 (60 Hz), paquetes actualizables

3512 (50 Hz), paquetes actualizables

3512 (60 Hz), paquetes actualizables

3512 (60 Hz), paquetes actualizables
3512 (60 Hz), paquetes actualizables
3512 (50 Hz), paquetes actualizables
3512 (60 Hz), paquetes actualizables

360 View