Generador Diésel C18 (60 HZ) | 455-600 kW

Grupos Electrógenos Diésel C18 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
600 ekW
600 ekW
Valor nominal mínimo
455 ekW
455 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU.

Información general

Grupo electrógeno diésel de 455 - 600 ekW

Los Grupos Electrógenos Diésel C18 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Genera una potencia fiable de 455 a 600 ekW a 60 Hz, cumple los requisitos de respuesta a transitorios ISO 8528-5 y se ha diseñado para aceptar el 100 % de la carga nominal en un solo paso. Los motores cuentan con certificación de la EPA de EE. UU. para sistemas de emergencia estacionarios (estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 para motores extraviales)/Estrategia de combustible.

Ventajas

Mayor que 15 % kW/m2

Hasta un 55% Reducción de la huella

Necesita menos espacio para la instalación

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Controle los parámetros de estado y funcionamiento de los grupos electrógenos
  • Seguimiento de la utilización y el rendimiento de los grupos electrógenos

Especificaciones del producto para C18 (60 Hz)

Valor nominal máximo 600 ekW 600 ekW
Valor nominal mínimo 455 ekW 455 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU. Cert. Tier 2 de la EPA de EE. UU.
Voltaje 208 a 600 voltios 208 a 600 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C18 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1106.4 l 18.1 pulg³
Relación de compresión 14.5:1 14.5:1
Aspiración Postenfriado aire a aire Postenfriado aire a aire
Sistema de combustible Inyección unitaria electrónica Inyección unitaria electrónica
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 5550 pulg 218.5 mm
Anchura - Máxima 80.9 pulg 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pulg 2737 mm

C18 (60 Hz) Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentador
  • Filtro de aire de servicio ligero
  • Núcleo del postenfriador

Refrigeración

  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Radiador montado en el conjunto

Escape

  • Salida de brida de escape

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de configuración abierta de 8 horas estándar

Combustible

  • Filtros de combustible secundarios
  • Bomba de cebado de combustible
  • Filtro de combustible primario con separador de agua integral

Generador y accesorios

  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Centro de potencia, IP22
  • Generador con bastidor A - protección IP21
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor obligatorio, IEC, 3 polos, montado en centro de potencia
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)

Generador

  • Protección IP23
  • Iguala las características de rendimiento y potencia de los motores Cat
  • El módulo de ajuste de carga proporciona alivio al motor al recibir el impacto de carga y mejora la aceptación de carga y el tiempo de recuperación

Terminación de alimentación

  • Barra colectora

Sistema de control

  • GCCP 1.2

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Panel de control

  • Controlador del grupo electrógeno EMCP 4

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Válvulas de drenaje de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador con puntos de elevación y de terminación para las tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Montaje

  • Aisladores de vibración de caucho

Arranque/carga

  • Batería de 24 voltios con soporte y cables
  • Motor de arranque de 24 voltios
  • Baterías

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"
  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)

C18 (60 Hz) Equipos optativos

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Filtro de aire de elemento doble

Escape

  • Silenciadores críticos, industriales, residenciales

Generador

  • Generadores sobredimensionados y de gama alta
  • Excitación: [ ] Excitación magnética permanente (PMG, Permanent magnet excitation) (PM) [ ] Excitación interior (IE, Internally Excited)
  • Calentador anticondensación

Terminación de alimentación

  • Disyuntores, con aprobación UL
  • Disyuntores, conformes al estándar IEC

Disyuntores

  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Banda de terminales de potencia
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Disyuntores de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Montados en el conjunto

Paneles de control

  • Software de supervisión remota
  • Módulo de reparto de carga
  • Módulos anunciadores locales y remotos
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Módulo de E/S digital

Sistema de control

  • Módulos de alarma local
  • Contacto sin voltaje
  • Bocina de alarma local
  • Módulo anunciador remoto
  • Indicadores de temperatura de aceite
  • Dispositivos de protección: Relé de fallo a tierra - Relé de fallo a tierra de fuga a tierra - Parada por sobrecarga a través del disyuntor - Alarma de nivel de combustible bajo - Parada por nivel de combustible bajo - Alarma de nivel de combustible alto - Sensor del nivel de combustible
  • GCCP 1.5

Sistema de refrigeración

  • Alarma de temperatura de refrigerante baja
  • Brida de tubo de radiador

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas

Arranque/carga

  • Calentador de la camisa de agua
  • Cargadores de batería
  • Sistema de arranque de servicio pesado
  • Baterías sobredimensionadas
  • Alternador de carga

Sistema de escape

  • Bridas de grupo de 8 y 10 pulgadas
  • Kits de codos de 8 y 10 pulgadas
  • Silenciador montado en el motor
  • Silenciadores de extremo de entrada/extremo de salida de 10, 25 y 35
  • Protectores de turboalimentador y colector

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Sistema de transferencia de combustible
  • Base de depósito de combustible de doble pared integral

General

  • Carcasa insonorizada, con protección contra elementos naturales o con protección contra elementos naturales en climas cálidos
  • Depósitos de combustible de doble pared integrales y con subbase con aprobación UL
  • Certificación CSA
  • Interruptores de transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch)
  • Las siguientes opciones se basan en configuraciones regionales y del producto:
  • Depósitos de combustible con subbase de una pared o doble pared
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)
  • Declaración de conformidad EEC
  • Conjunto conforme a UL 2200
  • Depósitos de combustible integrales de una pared o doble pared
  • Certificación sísmica según reglamentos de construcción aplicables: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Base estrecha, ancha o de arrastre
  • Carcasas: insonorizadas y con protección contra condiciones meteorológicas adversas

Generador y accesorios

  • Calentadores de espacio
  • Generador CIP con bastidor A
  • Excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Generador con bastidor LC
  • Generador con bastidor A sobredimensionado
  • Protección contra entrada
  • Generador CIP con bastidor LC
  • Generadores con bastidor LC sobredimensionado

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Arranque y carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Calentadores de camisa de agua
  • Cargador de batería de 5 amperios

Compare C18 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

C18, vista trasera derecha

C18, vista trasera izquierda

C18, vista delantera derecha

C18, vista delantera izquierda

Carcasa

Carcasa

C18, vista trasera derecha
C18, vista trasera izquierda
C18, vista delantera derecha
C18, vista delantera izquierda
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View