XQ35 28 KW (35 KVA)

Grupos electrógenos móviles XQ35 Tier 4 Final

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal principal
27 ekW (35 kVA)
27 ekW (35 kVA)
Frecuencia
60 Hz
60 Hz
Voltaje
120 - 600 V
120 - 600 V

Información general

Grupo electrógeno diésel móvil de 35 kVA

Con una construcción robusta y lista para alquilar, el XQ35 está diseñado para transportarse fácilmente del emplazamiento de un proyecto a otro de forma segura y eficiente. Su diseño más compacto ahorra espacio y aporta versatilidad a la instalación en lugares de trabajo, mientras que su carcasa galvanizada es resistente a entornos potencialmente exigentes.

Ventajas

Respetuoso con el medio ambiente 110% de contención de derrames de todos los fluidos del motor

Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra

Potencia acústica 63 dBA a 7 m Atenuación

Ventiladores de refrigeración eléctricos, de dos velocidades, para reducir el consumo de combustible y el ruido

Distribución de potencia Interruptor de tres posiciones para seleccionar fácilmente la salida deseada

Eliminar la necesidad de reconexión para satisfacer los requisitos in situ

Especificaciones del producto para XQ35 Tier 4 Final

Valor nominal principal 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Voltaje 120 - 600 V 120 - 600 V
Valor nominal en emergencia 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA)
IPP nominal 60 Hz 63 dB(A) 63 dB(A)
Potencia 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Motor Cat C2.2 Cat C2.2
Combustible Diésel Diésel
Alto: sin remolque 63.7 pulg 1617 mm
Longitud: sin remolque 91.3 pulg 2318 mm
Ancho: sin remolque 41.4 pulg 1050 mm
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque 2215 lb 1003 kg
100 % de carga a 60 Hz 2.3 gal/h 8.8 l/h
75 % de carga a 60 Hz 1.8 gal/h 6.7 l/h
50 % de carga a 60 Hz 1.2 gal/h 4.4 l/h
100 % de carga a 60 Hz 2.6 gal/h 9.8 l/h
75 % de carga a 60 Hz 2 gal/h 7.4 l/h
50 % de carga a 60 Hz 1.3 gal/h 4.9 l/h
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales 63 dB(A) 63 dB(A)

XQ35 Tier 4 Final Equipos estándar

Motor Diésel CAT C2.2T

  • Servicio pesado.
    Postratamiento

Generador

  • Bastidor 1514J

Panel de control

  • Controlador digital XQCP montado en grupo electrógeno

Supervisión remota Cat Connect

  • Permite la supervisión y la gestión del conjunto

Sistema de refrigeración

  • Radiador montado en el conjunto con descarga vertical.
    Llenado en fábrica

Sistema de carga/arranque

  • Motor de arranque de servicio pesado de 12 V y alternador de carga con aislador de batería

Sistema de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 24 horas y válvula direccional de 3 vías para el suministro externo

Filtro de aire

  • Ciclónico/papel con contenedor de polvo e indicador de servicio

Distribución

  • Una sola carcasa resistente para controles y distribución con disyuntor de 4 polos y corte de seguridad

Estructura

  • Bastidor base de acero de servicio pesado con depósito de combustible integral.
    Bastidor de elevación y elevación de 4 puntos.
    El bastidor inferior es más ancho que la carcasa para proteger el grupo electrógeno durante el transporte

Carcasa

  • Carcasa insonorizada de acero galvanizado con excepcional rendimiento de reducción del ruido

Escape

  • Silenciador supresor de chispas integrado

Aceite lubricante

  • Filtros de aceite primario y secundario en el motor. Llenado en fábrica

General

  • Probado e inspeccionado en fábrica

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare XQ35 Tier 4 Final con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQ35 y XQ60

Parada de emergencia de su generador móvil Cat

Formación sobre el arranque/parada de los Generadores Móviles Cat XQ35 y XQ60
Parada de emergencia de su generador móvil Cat

360 View