Generador Diésel DE200 GC (60 HZ) C7.1 | 175 kW

Grupos Electrógenos Diésel DE200 GC (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
175 ekW
175 ekW
Valor nominal mínimo
175 ekW
175 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 175 ekW

Con una producción de potencia fiable de 175 ekW a 60 Hz, nuestro Grupo Electrógeno Diésel DE200 GC está diseñado para cumplir los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Ahorra hasta un 18% Espacio de instalación

Requiere un menor espacio para su instalación; deja un mayor espacio para sus operaciones en curso

Fiabilidad probada durante 500 horas

Garantiza que pueda contar con potencia de emergencia cuando lo necesite

Piezas de repuesto 98% Cumplimiento en 24 horas

La mejor red de asistencia para productos del mundo garantiza que las piezas de repuesto estén fácilmente disponibles para satisfacer las necesidades de mantenimiento y reparación

Especificaciones del producto para DE200 GC (60 Hz)

Valor nominal máximo 175 ekW 175 ekW
Valor nominal mínimo 175 ekW 175 ekW
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje 220 a 480 voltios 220 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Auxiliar Auxiliar
Modelo de motor C7.1 I-6, diésel de 4 tiempos C7.1 I-6, diésel de 4 tiempos
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5.3 pulg 135 mm
Cilindrada 427.8 pulg³ 7 l
Relación de compresión 16.0:1 16.0:1
Aspiración Turboalimentado, enfriado por presión de aire a aire Turboalimentado, enfriado por presión de aire a aire
Sistema de combustible En línea En línea
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 130.9 pulg 3325 mm
Anchura - Máxima 44.6 pulg 1134 mm
Altura - Máxima 65.6 pulg 1666 mm
Peso en seco: grupo electrógeno (máximo) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Equipos estándar

Motor

  • C7.1, 6 cilindros en línea, diésel de 4 tiempos

Paneles de control

  • GCCP 1.1

Carcasa

  • Carcasa Cat GC

Regulador

  • Regulador mecánico

Alternador

  • Alternador estándar en bastidor A

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de una pared con capacidad para 8 horas

Aire, refrigeración y escape

  • Silenciador de carcasa

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

DE200 GC (60 Hz) Equipos optativos

UL2200

  • Certificado de conformidad
  • Certificación para Australia, CIS, Golfo

Voltaje de suministro auxiliar

  • 120 V

Requisitos de alternador

  • Calentador de espacio

Control de grupo electrógeno

  • Cargador de batería
  • Alarma acústica montada en panel
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Fallo de conexión a tierra
  • Parada de emergencia con llave
  • Dispositivo de comunicaciones USB a RS485
  • Calentador del refrigerante
  • Parada por nivel de refrigerante bajo
  • Batería
  • Paquete auxiliar (calentador de camisa de agua inteligente, cargador de batería)

Almacenamiento de combustible

  • Depósito de combustible de doble pared con capacidad para 8 horas
  • Depósito de pared simple con contención
  • Desconexión con nivel bajo de combustible
  • Alarma de nivel de combustible bajo
  • Alarma de nivel de combustible alto

Pruebas y embalaje

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0
  • Informe de prueba de PGS con factor de potencia 0,8

Disyuntor

  • Disyuntor de 3 polos de 630 A
  • Disyuntor de 4 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 250 A
  • Disyuntor de 3 polos de 250 A
  • Disyuntor de 3 polos de 200 A
  • Disyuntor de 4 polos de 400 A
  • Disyuntor de 4 polos de 630 A
  • Candado de disyuntor
  • Enlace de conexión a tierra neutral
  • Sobrecarga a través del interruptor de alarma del disyuntor
  • Disyuntor de 3 polos de 400 A

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare DE200 GC (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del DE200 GC (60 Hz).

Iniciar recorrido de la DE200 GC (60 Hz)
close