G3512H 1.515 kW

Grupos Electrógenos de Gas G3512H

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Clasificación continua
1515 ekW/1505 ekW a 1,0 pf
1515 ekW/1505 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica
44.90%
44.90%

Información general

Generador de gas de 1061 - 1515 kW

Desde gas natural hasta biogás, gases de minas de carbón o mezclas de combustible de hidrógeno para aplicaciones de producción combinada de calor y electricidad (CHP), energía de emergencia y apoyo a la red local, Caterpillar dispone de una amplia gama de soluciones fiables de energía a gas.

Ventajas

Hasta un 25% opción de combustible mezclado con hidrógeno

Permite el funcionamiento de hasta un 25 % de mezcla de hidrógeno (en volumen) con combustible de gas natural de gasoducto.

Hasta un 15% de ahorros en mantenimiento

La ampliación de los intervalos de mantenimiento reduce los costes de servicio

Hasta un 20% menor consumo de aceite lubricante

Reduce el coste de mantenimiento y se amplían los intervalos de servicio

Especificaciones del producto para G3512H

Clasificación continua 1515 ekW/1505 ekW a 1,0 pf 1515 ekW/1505 ekW a 1,0 pf
Tipo de combustible Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %) Gas natural, mezcla de hidrógeno (hasta el 25 %)
Máxima eficiencia eléctrica 44.90% 44.90%
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Rev/min 1500 rev/min 1500 rev/min
Modelo de motor G3512H G3512H
Cilindrada 3574 pulg³ 59 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 6.7 pulg 170 mm
Carrera 8.5 pulg 215 mm
Tipo de regulador ADEM A4 ADEM A4
Longitud 223 pulg 5656 mm
Anchura 76 pulg 1921 mm
Altura 91 pulg 2308 mm
Peso en seco: grupo electrógeno 31085 lb 14100 kg

G3512H Equipos estándar

Admisión de aire

  • Filtro de aire montado en conjunto con indicador de servicio

Refrigeración

  • Termostatos de camisa de agua y SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Postenfriador de circuito independiente)
  • Brida CAT de 2.ª etapa
  • Conexión ANSI Clase 150 JW
  • Bombas motorizadas para camisa de agua y refrigeración de postenfriador

Paneles de control

  • Terminales de cableado de cliente dedicados

Panel de control

  • EMCP4.3

Escape

  • Colectores de escape secos, aislados y blindados
  • Turboalimentador refrigerado de sección central con salida de brida Cat

Generador

  • Generador Cat de bajo voltaje y alta eficiencia, excitación magnética permanente, regulación digital, protección contra entrada de agua IP23 y estructura de devanado formado.

Arranque/carga

  • Motor de arranque eléctrico

General

  • Pintura: "Caterpillar Yellow", excepto raíles y radiadores (negro brillante)
  • Protector y amortiguador de vibraciones del cigüeñal

G3512H Equipos optativos

Admisión de aire

  • Soportes de montaje y tuberías
  • Filtro de aire con prefiltro

Paneles de control

  • Anunciador remoto

Disyuntores

  • Orientación de disyuntor de montaje en bastidor
  • Disyuntores con capacidad nominal conforme al estándar IEC, 2500 amperios, 3 polos
  • Disyuntor montado en la parte trasera
  • Disyuntor Masterpact de 3000 A/3200 A/4000 A UL100 % de clasificación nominal (solo 60 Hz)
  • LSI tiempo largo, LSI-P tiempo largo, LSIG tiempo largo, LSIG-P tiempo largo,

Panel de control

  • Opciones de idioma
  • Ubicación de refuerzo de cable
  • Relé de fallo de motor
  • Módulo discreto E/S, 12 puntos digitales, 8 relés "forma C"
  • Anunciador de 16 puntos/32 luces con configuración NFPA99-110/CSA282
  • Caja superior vacía derecha/izquierda
  • Módulo de alarma local
  • Módulo de sincronización
  • Cat Connect: Ethernet, Satélite o Telemática celular
  • Supervisión de PC local/remota
  • Caja de extensión derecha/izquierda/trasera

Refrigeración

  • Radiador remoto para circuitos JW y SCAC
  • Calentador JW 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz)

Escape

  • Conexión flexible [305 mm x 305 mm (12 pulg X 12 pulg)] con bridas atornilladas
  • Silenciador supresor de chispas de 406 mm (16 pulg) con brida complementaria
  • Ampliación de escape [250 mm-329 mm (10 pulg-12 pulg)]
  • Brida de 305 mm (12 pulg)
  • Opciones de silenciador
  • Escape en codo

Sistema de combustible

  • Conectores de conducto de gas 1/2" NPT
  • Sensores de presión del conducto de gas 3, 0-100 kPag, 4-20 mA
  • Filtro de combustible
  • Reguladores de reducción de gas

General

  • Herramienta de diagnóstico digital
  • Emblema de la USAID (United States Agency for International Development, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Generador

  • Filtros de aire del generador
  • Control de voltaje manual
  • Caja de acceso a cables
  • Supervisión RTD
  • Detectores de temperatura de cojinetes

Sistema regulador

  • Entrada de velocidad ADEM A4 4-20 mA (0-5 V)

Arranque/carga

  • Batería con cables y soporte
  • Motores de arranque de 24 V
  • Cargador de batería de 20 A, 24 VCC
  • Alternador de carga de 45 A, 24 V (requiere bombas de transmisión)
  • Calentador de la camisa de agua

Cumplimiento del código de la red

  • 60 Hz: EE. UU.
  • 50 Hz: Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Países Bajos, España, Francia y Norma Europea.

Compare G3512H con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista trasera derecha

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista trasera izquierda

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista delantera izquierda

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista delantera derecha

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista trasera derecha

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista trasera izquierda

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista delantera izquierda

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista delantera derecha

Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista trasera derecha
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista trasera izquierda
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista delantera izquierda
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 50 Hz, vista delantera derecha
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista trasera derecha
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista trasera izquierda
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista delantera izquierda
Grupo Electrógeno Abierto de Gas G3512H de 60 Hz, vista delantera derecha

CHP

Serie de Grupos Electrógenos de Gas G3500H

CHP
Serie de Grupos Electrógenos de Gas G3500H

360 View
360 View