Generador Diésel C13 (50 HZ) | 350-450 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C13 (50 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
450 kVA
450 kVA
Valor nominal mínimo
350 kVA
350 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
Bajo combustible, R96/EUIIIa
Bajo combustible, R96/EUIIIa

Información general

Grupo electrógeno diésel de 350 - 450 kVA

Los Grupos Electrógenos Diésel C13 se han desarrollado para aplicaciones críticas, de emergencia y principales. Con una producción de potencia fiable desde 350 hasta 450 ekW a 50 Hz, nuestros grupos electrógenos diésel C13 están diseñados para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Nuestra gama de grupos electrógenos incluye sistemas de bajo consumo de combustible que cumplen los estándares de emisiones extraviales Stage IIIA de la UE/estrategia de combustible.

Ventajas

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de control

  • Controle los parámetros de estado y funcionamiento de los grupos electrógenos
  • Seguimiento de la utilización y el rendimiento de los grupos electrógenos

Conectividad remota 24/7/365 Supervisión

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para arrancar y funcionar según lo previsto

Optimizados para un 5% menos consumo de combustible

Mayor tiempo de funcionamiento entre llenados de combustible; reducción de los costes de operación

Especificaciones del producto para C13 (50 Hz)

Valor nominal máximo 450 kVA 450 kVA
Valor nominal mínimo 350 kVA 350 kVA
Estrategia de emisiones/combustible Bajo combustible, R96/EUIIIa Bajo combustible, R96/EUIIIa
Voltaje 380 a 415 voltios 380 a 415 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Velocidad 1500 rev/min 1500 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua C13 ATAAC, I-6, diésel de 4 tiempos enfriado por agua
Calibre 5.12 pulg 130 mm
Carrera 6.18 pulg 157 mm
Cilindrada 762.8 pulg³ 12.5 l
Relación de compresión 16.3:1 16.3:1
Aspiración Postenfriado aire a aire Postenfriado aire a aire
Sistema de combustible MEUI MEUI
Tipo de regulador ADEM™ A4 ADEM™ A4
Longitud - Máxima 186.7 pulg 4743 mm
Anchura - Máxima 79.3 pulg 2014 mm
Altura - Máxima 84 pulg 2133 mm

C13 (50 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentador
  • Núcleo del postenfriador
  • Filtro de aire, servicio ligero con filtro de papel desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería
  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula

Sistema de escape

  • Tubo de escape flexible de acero inoxidable, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero formado con depósito de combustible para 8 horas integral de una sola pared
  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos

Generador y accesorios

  • Centro de potencia, IP22
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Generador con bastidor LC opcional - Protección IP23
  • Regulador de Voltaje Integrado (IVR)
  • Disyuntor obligatorio, IEC, 3 polos, montado en centro de potencia
  • Generador con bastidor A - Protección IP21

Grupo electrógeno integrado

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Filtro de aire desechable
  • Mirilla de nivel de refrigerante
  • Sensor de nivel de refrigerante bajo
  • Radiador montado en el conjunto
  • Indicador de servicio

Sistema regulador

  • Regulador electrónico Cat (ADEM A4)

Sistema de lubricación

  • Válvulas de drenaje de aceite
  • Aceite lubricante
  • Radiador de aceite

Sistema de montaje

  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador
  • Puntos de elevación y de terminación para tuberías de drenaje de aceite lubricante y refrigerante

Sistema de arranque/carga

  • Batería de 24 V con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C13 (50 Hz) Equipos optativos

Certificaciones europeas

  • Certificaciones globales para CIS
  • Certificado de conformidad de la UE (CE)

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire de elemento doble
  • Filtro de aire de elemento sencillo

Disyuntores

  • Banda de terminales de potencia
  • Disyuntores de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizados
  • Contactos auxiliares de disyuntor (IEC)
  • Disyuntor de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal) - Motorizado
  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Derivación para disyuntor IEC
  • Disyuntor de 3 polos (IEC-100 % de clasificación nominal)
  • Disyuntor de 4 polos (IEC-100 % de clasificación nominal)

Paneles de control

  • GCCP 1.4
  • Contactos sin voltaje
  • Dispositivos de protección del panel de control: relé de fallo a tierra; fallo a tierra de fuga a tierra; parada por sobrecarga a través del disyuntor; alarma de nivel de combustible bajo; parada por nivel de combustible bajo; alarma de nivel de combustible alto; sensor del nivel de combustible
  • Módulos de alarma locales: anunciador local
  • Módulo anunciador remoto

Sistema de refrigeración

  • Protecciones contra piedras
  • Brida de tubo de radiador
  • Alarma de temperatura de refrigerante baja

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas para climas cálidos
  • Carcasas insonorizadas

Sistema de escape

  • Atenuación de 10, 25 y 35 dBA
  • Silenciadores: extremo de entrada/extremo de salida
  • Grupo de bridas de 6 y 8 pulgadas
  • Kit de codos de 6 y 8 pulgadas
  • Conexiones de escape flexibles de 8 pulgadas

Sistema de combustible

  • Bomba de transferencia de combustible manual
  • Base de depósito de combustible de doble pared integral
  • Controles del sistema de transferencia de combustible

Generador y accesorios

  • Generador con bastidor A sobredimensionado
  • Generador de excitación magnética permanente (PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • Protección contra entrada
  • Generador CIP con bastidor A
  • Generador con bastidor LC
  • Generador CIP LC
  • Calentadores de espacio

Sistema de lubricación

  • Bomba del cárter de aceite manual

Sistema de montaje

  • Base de arrastre estrecha

Sistema de arranque/carga

  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Cargador de batería sencillo de 5 amperios
  • Calentador de la camisa de agua

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C13 (50 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Generador Diésel C13, vista trasera derecha

Generador Diésel C13, vista trasera izquierda

Generador Diésel C13, vista delantera derecha

Generador Diésel C13, vista delantera izquierda

Carcasa

Carcasa

Generador Diésel C13, vista trasera derecha
Generador Diésel C13, vista trasera izquierda
Generador Diésel C13, vista delantera derecha
Generador Diésel C13, vista delantera izquierda
Carcasa
Carcasa

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  C13 (50 Hz)

Ver más ofertas