Generador Diésel C1.1 (60 HZ) | 8-8,8 kW

Grupos Electrógenos Diésel C1.1 (60 Hz)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal máximo
8,8 ekW
8,8 ekW
Valor nominal mínimo
8,0 ekW
8,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Información general

Grupo electrógeno diésel de 8,0 - 8,8 ekW

Con una producción de potencia fiable desde 8,0 hasta 8,8 ekW a 60 Hz, nuestros grupos electrógenos diésel C1.1 están diseñados para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5. Todos los grupos electrógenos C1.1 cumplen los estándares de emisiones equivalentes a R96/EUIIIa para grupos electrógenos.

Ventajas

Hasta 1000 horas de tiempo de funcionamiento continuo

Conectividad remota 24/7/365 Supervisión

La opción Cat Connect garantiza que su grupo electrógeno siempre esté listo para arrancar y funcionar según lo previsto

Probado para entornos exigentes exigentes

Especificaciones del producto para C1.1 (60 Hz)

Valor nominal máximo 8,8 ekW 8,8 ekW
Valor nominal mínimo 8,0 ekW 8,0 ekW
Estrategia de emisiones/combustible Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Voltaje 110 a 480 voltios 110 a 480 voltios
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Velocidad 1800 rev/min 1800 rev/min
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Modelo de motor C1.1, diésel de 4 tiempos, 4 en línea C1.1, diésel de 4 tiempos, 4 en línea
Calibre 3 pulg 77 mm
Carrera 3.2 pulg 81 mm
Cilindrada 69 pulg³ 1.1 l
Relación de compresión 23.0:1 23.0:1
Aspiración Aspiración natural Aspiración natural
Sistema de combustible Inyección indirecta Inyección indirecta
Tipo de regulador Mecánico Mecánico
Longitud - Máxima 55.1 pulg 1400 mm
Anchura - Máxima 24.4 pulg 620 mm
Altura - Máxima 39.2 pulg 996 mm

C1.1 (60 Hz) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire, servicio ligero con elemento desechable

Panel de control

  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Tubería de drenaje de refrigerante con válvula
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector
  • Transmisión del ventilador, transmisión del alternador para carga de batería

Sistema de escape

  • Tubo de escape, juntas, tapa de protección contra la lluvia y brida de escape SAE para uso del cliente (se suministran sueltos)

Sistema de combustible

  • Base, acero formado con depósito de combustible para 8 horas integral de una sola pared
  • Depósito de combustible/base de configuración abierta estándar incluidos

Generadores y accesorios para generadores

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Panel de cableado de bajo voltaje separado (CA/CC)
  • Disyuntor, IEC, 3 polos, montado en el panel de torre
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)
  • Panel de torre, IP22, entrada de cables por la parte inferior

Sistema regulador

  • Sistema de regulación mecánica

Sistema de lubricación

  • Aceite lubricante
  • Tubería de drenaje de aceite con válvula

Sistema de montaje

  • Incluye puntos de elevación y puntos de terminación para refrigerante
  • Aisladores de vibraciones cautivos lineales entre la base y el motor-generador

Sistema de arranque/carga

  • Batería de 12 V con soporte y cables

General

  • Motor y alternador ya pintados, "Caterpillar Yellow"

C1.1 (60 Hz) Equipos optativos

Opciones de alternador

  • Protección mediante aislamiento contra corrosión

Certificados

  • Actualización europea a conjunto STD para certificado CE
  • Certificación global para CIS

Disyuntores

  • Dispositivo disyuntor con cerrojo
  • Disyuntor de 4 polos

Panel de control

  • Cargador de batería
  • Contactos sin voltaje para alarma común
  • Contactos sin voltaje para grupos electrógenos en funcionamiento
  • Parada de emergencia con llave
  • GCCP 1.3

Sistema de refrigeración

  • Calentador del refrigerante

Carcasas

  • Elevación de un solo punto para la carcasa
  • Carcasa insonorizada (GALV)

Sistema de combustible

  • Control de transferencia de combustible
  • Pies de base
  • Intervalo de servicio ampliado a 1000 h
  • Base de patín para carcasas
  • Base de patín para configuraciones abiertas
  • Depósito de combustible con barrera de contención DEFRA
  • Alarma de nivel de combustible bajo

Opciones de montaje

  • Extracción de silenciador industrial
  • Extracción de la batería
  • Kit de instalación del silenciador

Inspección y prueba especial

  • Informe de prueba del PGS con factor de potencia 1,0

General

  • Radiador con protector contra piedras
  • Caja de embalaje - Conjunto en armario
  • Caja de embalaje - Unidad compacta

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C1.1 (60 Hz) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Carcasa

Grupo electrógeno C1.1, parte trasera izquierda

Grupo electrógeno C1.1, parte trasera derecha

Grupo electrógeno C1.1, parte delantera derecha

Grupo electrógeno C1.1, parte delantera izquierda

Carcasa

Carcasa
Grupo electrógeno C1.1, parte trasera izquierda
Grupo electrógeno C1.1, parte trasera derecha
Grupo electrógeno C1.1, parte delantera derecha
Grupo electrógeno C1.1, parte delantera izquierda
Carcasa

360 View
360 View

Comprobar las ofertas actuales para  C1.1 (60 Hz)

Ver más ofertas