C18 50 Hz, vista trasera derecha

Grupos Electrógenos Diésel C18 | DE715E0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
715 kVA
715 kVA
Valor nominal máximo
715 kVA
715 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Con una producción de potencia fiable de 715 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE715E0 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Adecuado para entornos exigentes y entornos de prueba

optimizado Combustible remota

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C18 | DE715E0

Valor nominal mínimo 715 kVA 715 kVA
Valor nominal máximo 715 kVA 715 kVA
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire

C18 | DE715E0 Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Turboalimentador

Sistema de control

  • GCCP 1.2

Refrigeración

  • Radiador y ventilador de refrigeración con protector

C18 | DE715E0 Equipos optativos

Sistema de refrigeración

  • Alarma de temperatura de refrigerante baja

Carcasas

  • Carcasas insonorizadas

Sistema de escape

  • Silenciador montado en el motor

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C18 | DE715E0 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C18 50 Hz, vista trasera derecha

C18 50 Hz, vista trasera izquierda

C18 50 Hz, vista trasera derecha
C18 50 Hz, vista trasera izquierda