Grupo electrógeno diésel DE660E0 (50 Hz) | 660 kVA

Grupos Electrógenos Diésel C18 | DE660E0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
660 kVA
660 kVA
Valor nominal máximo
660 kVA
660 kVA
Estrategia de emisiones/combustible
No regulada
No regulada

Información general

Grupo electrógeno diésel de 660 kVA

Con una producción de potencia fiable de 660 kVA a 50 Hz, nuestro grupo electrógeno diésel DE660E0 está diseñado para satisfacer los requisitos de respuesta a transitorios de ISO 8528-5.

Ventajas

Adecuado para entornos exigentes y entornos de prueba

optimizado Combustible remota

Fiabilidad probada durante más de 500 horas

Especificaciones del producto para C18 | DE660E0

Valor nominal mínimo 660 kVA 660 kVA
Valor nominal máximo 660 kVA 660 kVA
Estrategia de emisiones/combustible No regulada No regulada
Voltaje De 200 a 400 voltios De 200 a 400 voltios
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Ciclo de trabajo Emergencia, principal Emergencia, principal
Aspiración Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire Turboalimentado, postrefrigerado aire a aire

C18 | DE660E0 Equipos estándar

Panel de control

  • Panel de control GCCP

Alternador y accesorios del alternador

  • 12 conductores
  • Protección IP23
  • Regulador de voltaje (detección monofásica)

C18 | DE660E0 Equipos optativos

Panel de control

  • Panel de control GCCP
  • Fallo de conexión a tierra y fuga de conexión a tierra

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C18 | DE660E0 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

C18 50 Hz, vista trasera derecha

C18 50 Hz, vista trasera izquierda

C18 50 Hz, vista trasera derecha
C18 50 Hz, vista trasera izquierda