Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Cat® XQ425 proporciona rendimiento de clase mundial y usabilidad mejorada. Este modelo está propulsado por el motor Cat C13 de bajo consumo de combustible, que cumple el estándar de emisiones Tier 4 Final y está equipado con el sistema de reducción de NOx Cat. El XQ425, equipado con el nuevo panel de control EMCP 4.4, incorpora una interfaz fácil de usar y puesta en paralelo automática del grupo electrógeno. Una de las ventajas principales del sistema de control es que permite cambiar de voltaje con mayor facilidad y rapidez. La capacidad de configuración automática aporta más flexibilidad para pasar de un lugar de trabajo a otro con diferentes necesidades de frecuencia y voltaje, al eliminar el tiempo necesario para reprogramar las unidades y los posibles errores. Otras de sus características son la reducción de los niveles de ruido y la mejora del consumo de combustible con carga parcial.
Minimiza la posibilidad de provocar daños medioambientales en la obra
Maximiza el tiempo de funcionamiento entre llenados de combustible
Garantiza que el grupo electrógeno esté siempre listo para arrancar
Valor nominal principal | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frecuencia | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Motor | C13 C13 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 60 pulg 1524 mm |
Longitud: sin remolque | 208.7 pulg 5080 mm |
Ancho: sin remolque | 104 pulg 2642 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 14700 lb 6667 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 23.1 gal/h 88 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 17.7 gal/h 67.9 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 12.7 gal/h 48.6 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 25.1 gal/h 95.7 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 19.2 gal/h 73.4 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 13.6 gal/h 52.3 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
Formación sobre el arranque/parada del Generador Móvil Cat XQ425
Parada de emergencia de su generador móvil Cat