Grupo electrógeno
Valor nominal principal | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El XQ1140 ofrece múltiples modos de funcionamiento para ajustarse a sus necesidades específicas, incluso a medida que estas vayan cambiando. Al incorporar dos grupos electrógenos diésel C18 que cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA, este conjunto puede proporcionar potencia de los dos grupos electrógenos conectados en paralelo, potencia N+1 o potencia independiente de cada grupo electrógeno. Esa versatilidad reduce al mínimo sus costes de operación siempre con la fiabilidad y durabilidad características del XQ1140.
Configuración Twin Pack para obtener la máxima potencia u opciones de respaldo de redundancia
Interfaz con pantalla táctil gráfica en color montada en el exterior para controlar de forma remota el arranque, la supervisión de los grupos electrógenos, el funcionamiento del disyuntor y el reconocimiento de las alarmas
Acceso en el mismo lado para el llenado de combustible y DEF
Valor nominal principal | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Voltaje | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Valor nominal en emergencia | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Motor | Cat C18 Cat C18 |
Combustible | Diésel Diésel |
Alto: sin remolque | 114 pulg 2896 mm |
Longitud: sin remolque | 480 pulg 12192 mm |
Ancho: sin remolque | 96 pulg 2438 mm |
Peso con aceite lubricante y refrigerante, sin remolque | 50107 lb 22728 kg |
100 % de carga a 60 Hz | 66.4 gal/h 252 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 52.4 gal/h 198 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 38 gal/h 144 l/h |
100 % de carga a 60 Hz | 71.8 gal/h 272 l/h |
75 % de carga a 60 Hz | 56.6 gal/h 214 l/h |
50 % de carga a 60 Hz | 41 gal/h 156 l/h |
Potencia acústica a 7 metros (23 pies) a todas las clasificaciones nominales | 76 dB(A) 76 dB(A) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSXQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140
Observe el Módulo de Potencia Cat® XQ1140